LTM4640

製造中

20VIN、20Aの降圧DC/DC μModuleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1cm2(片面PCB)または0.5cm2(両面PCB)未満のフル機能ソリューション
  • 広い入力電圧範囲:3.1V~20V
  • 出力電圧:0.6V~3.3V
  • 出力電流:最大20A DC
  • 全DC出力電圧の最大誤差:±1.5%
  • リモート検出差動アンプ
  • 高速過渡応答
  • 外部周波数同期
  • 最大4個のLTM4640による多相並列電流分担
  • パワー・グッド・インジケータ
  • 過電圧保護と過熱保護
  • 49ピン、6.25mm × 6.25mm × 5.07mm、BGAパッケージ
  • LTM4626LTM4638LTM4657とピン互換
LTM4640
20VIN、20Aの降圧DC/DC μModuleレギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4640
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC3107A

LTM4640 | 20VIN、20A降圧μModuleレギュレータ

機能と利点

  • 電流モード制御、高速過渡応答
  • 外部周波数同期
  • 差動リモート検出

製品詳細

DC3107A評価用ボードには、LTM®4640 μModule®(高性能、高効率の降圧マイクロモジュール・レギュレータ)が搭載されています。LTM4640は、熱強化型6.25mm × 6.25mm × 5.17mm BGAパッケージに収められたフル機能DC/DCポイントオブロード(POL)レギュレータです。LTM4640は、3.1V~20Vの入力電圧範囲で動作し、最大20Aの出力電流を供給できます。出力電圧は0.6V~3.3Vの範囲で設定でき、リモートから検出できます。スタック・インダクタ設計により、放熱が向上し、パッケージ・スペースが大幅に減少しています。TRACK/SSピンを通じて、電源レール・シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。外部クロックは、SYNC/MODEピンを介して同期できます。低負荷電流時に高い効率を確保するには、ノイズに敏感でないアプリケーションでMODEジャンパ(JP7)を使用して、不連続導通モード(DCM)動作を選択します。DC3107A評価用ボードを使用または変更する際は、このユーザ・ガイドと併せてLTM4640のデータシートを参照してください。

DC3107A
LTM4640 | 20VIN、20A降圧μModuleレギュレータ

最新のディスカッション

LTM4640に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める