LTM2894

製造中

絶縁型USBデータ・トランシーバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 絶縁型USBトランシーバ:7500VRMS(1 分間)
  • UL-CSA規格認定取得中
  • 強化された絶縁
  • USB 2.0 Full SpeedおよびLow Speed互換
  • バス速度の自動構成
  • VBUSおよびVBUS2の動作範囲:4.4V ~36V
  • 3.3V LDO出力電源信号リファレンスVLOおよびVLO2
  • 同相トランジェント耐性:50kV/μs
  • USBインタフェース・ピンでのESD(人体モデル):±20kV
  • 最大連続使用電圧:1414VPEAK
  • 沿面距離:17.4mm
  • 22mm×6.25mmの表面実装型BGAパッケージ
LTM2894
絶縁型USBデータ・トランシーバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

安全性および規制遵守 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4362 新規設計に推奨 1.2A過電圧/過電流保護デバイス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC2438A

LTM2894 Demo Board | USB µModule Isolator

製品詳細

Demonstration circuit 2438A is an isolated USB data transceiver featuring the LTM2894. The demo circuit features an EMI optimized circuit configuration, including an isolated DC-DC converter, and printed circuit board layout. All components for data signaling and isolation are integrated into the LTM2894 using LTC’s isolator μModule® technology. The demo circuit operates from a supply on VCC and/or VBUS. The DC-DC converter generates an unregulated isolated output voltage on VCC2 and regulated 5V for USB communication on VBUS2.


 


DC2438A
LTM2894 Demo Board | USB µModule Isolator

最新のディスカッション

LTM2894に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品