LTC4280

新規設計に推奨

I2C互換モニタ機能付きHot Swapコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源の入ったバックプレーンに安全に挿入可能
  • 電流と電圧をモニタする8ビットADC
  • I2C/SMBusインタフェース
  • 広い動作電圧範囲: 2.9V~15V
  • 過電流フィルタ時間を調整可能
  • 外付けNチャネルMOSFETのハイサイド・ドライブ
  • 外付けゲート・コンデンサ不要
  • 入力の過電圧/低電圧保護
  • フォールト発生後のラッチオフまたは自動リトライを選択可能
  • フォールト発生後にホストに対してアラートを出力
  • フォールドバック突入電流制限
  • 24ピン4mm × 5mm QFNパッケージ
LTC4280
I2C互換モニタ機能付きHot Swapコントローラ
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
LTC4215 新規設計に推奨 I2C互換モニタ機能付きHot Swapコントローラ
LTC4281 新規設計に推奨 I2C互換モニタ機能を備えたHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4280

Linduino 3

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1704A

LTC4280 | Hot Swap Controller with ADC and I2C, 3 GPIOs (Requires DC590)

製品詳細

DC1704A: Demo Board for the LTC4280 Hot Swap Controller with I2C Compatible Monitoring.

DC1704A
LTC4280 | Hot Swap Controller with ADC and I2C, 3 GPIOs (Requires DC590)

最新のディスカッション

最近表示した製品