LTC4282

新規設計に推奨

I2C互換モニタ機能を内蔵した大電流ホットスワップ・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 通電中のバックプレーンへの安全な基板挿入が可能
  • 総合無調整誤差±0.7%の12/16ビットA/Dコンバータ
  • 電流、電圧、電力、およびエネルギーをモニタ
  • 2つの並列NチャンネルMOSFETを制御することで、大電流アプリケーションでのSOA共用に対応
  • 不揮発性の内部EEPROMに設定パラメータを保存
  • 広い動作電圧範囲:2.9V~33V
  • I2C/SMBusデジタル・インタフェース(PMBusデバイスと共存)
  • 12Vゲート駆動によるMOSFETオン抵抗(RDS(ON))の低減
  • 誤差2%のプログラマブルな電流制限
  • 電流フォールドバックによるMOSFET電力制限
  • MOSFETの健全性を連続的にモニタ
  • 最小/最大測定値を記憶
  • アラームしきい値によるアラート生成
  • 入力過電圧/低電圧保護
  • 内部(±5%)タイムベースまたは外部タイムベース
  • 32ピン(5mm×5mm)QFNパッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC4282
I2C互換モニタ機能を内蔵した大電流ホットスワップ・コントローラ
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
LTC4222 製造中 I2C互換モニタ機能付きデュアルHot Swapコントローラ
LTC4281 新規設計に推奨 I2C互換モニタ機能を備えたHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4282

Linduino 3

LTC4282 ホットスワップ・コントローラ 設計ツール

ツールを開く

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2442A

LTC4282 Demo Board | 200A Hot Swap Controller with Telemetry [Requires DC1613]

製品詳細

Demonstration circuit 2442A features the LTC4282 high current Hot Swap controller. The LTC4282 is well suited to high power applications because the precise monitoring capability and accurate current limiting reduces the extremes in which both loads and power supplies must safely operate. Nonvolatile configuration allows for flexibility in the autonomous generation of alerts and response to faults. The LTC4282 provides a rich set of features to support Hot Swap applications including:


  • 12- to 16-Bit ADC Monitors Current, Voltage, Power and Energy
  • Controls Two Sets of Parallel MOSFETs for High Current Applications
  • I2C/SMBus Interface
  • Nonvolatile Configuration and Logging Functions
  • Generates Alerts on ADC Measurements Outside Limits
  • Software Adjustable Current Limit with Foldback
  • Three General Purpose Input/Outputs

eval board
DC2024A-B

LTC4282 Demo Board with Programming Socket | 100A Hot Swap Controller with Telemetry [requires DC1613]

製品詳細

Demonstration circuit 2024A features the LTC4282 high current Hot Swap controller. The LTC4282 is well suited to high power applications because the precise monitoring capability and accurate current limiting reduces the extremes in which both loads and power supplies must safely operate. Non-volatile configuration allows for flexibility in the autonomous generation of alerts and response to faults.


 

eval board
DC2024A-A

LTC4282 Demo Board | 100A Hot Swap Controller with Telemetry [requires DC1613]

製品詳細

Demonstration circuit 2024A features the LTC4282 high current Hot Swap controller. The LTC4282 is well suited to high power applications because the precise monitoring capability and accurate current limiting reduces the extremes in which both loads and power supplies must safely operate. Non-volatile configuration allows for flexibility in the autonomous generation of alerts and response to faults.


 

DC2442A
LTC4282 Demo Board | 200A Hot Swap Controller with Telemetry [Requires DC1613]
DC2024A-B
LTC4282 Demo Board with Programming Socket | 100A Hot Swap Controller with Telemetry [requires DC1613]
DC2024A-A
LTC4282 Demo Board | 100A Hot Swap Controller with Telemetry [requires DC1613]

最新のディスカッション

最近表示した製品