LT8386

新規設計に推奨

60V、3A Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)同期 昇圧LEDドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • LED電流レギュレーション:2%
  • 出力電圧レギュレーション:2.5%
  • 50,000:1のPWM調光(100Hz時)
  • 512:1の内部PWM調光
  • スペクトラム拡散周波数変調
  • EMIを極めて低く抑えるSilent Switcherアーキテクチャ。
  • 昇圧モード、降圧モード、および昇降圧モードで動作
  • 入力電圧範囲:4V~56V
  • LED列の電圧:最大52V
  • 低VINで最大5Aのアダプティブ・ピーク・スイッチ電流制限
  • SYNC機能ありで200kHz~2MHz
  • アナログ電圧またはデューティ・サイクルによるLED電流制御
  • 開放/短絡LEDの保護およびフォルト表示
  • 小型28ピン 4mm × 5mm LQFNパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定取得
LT8386
60V、3A Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)同期 昇圧LEDドライバ
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
DC3008A

LT8386デモ用ボード | 60V、3A Silent Switcher同期昇圧LEDドライバ

製品詳細

デモ回路DC3008Aは、LT8386を使用した60V、3A Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)同期昇圧LEDドライバです。VINが4V~40Vの場合に、500mA、最大45Vで1列のLEDを駆動します。ILEDを減少させて最小VINで動作し、最大50VのVINに耐えることができます。ただし、このアプリケーションでは過電圧ロックアウト(OVLO)が45Vに設定されます。DC3008Aは340kHzのスイッチング周波数で動作します。シンプルなジャンパでスペクトラム拡散周波数変調(SSFM)を有効にして、EMIを低減できます。DC3008Aには、最適化されたレイアウトやSSFM、入力EMIフィルタなどの低EMI機能が備わっています。

LEDのオープン、短絡両方の状態から保護されており、故障を報告します。LT8386昇圧コンバータの入力電圧範囲は4V~56Vです。内蔵の同期型3.3A、60Vスイッチにより、出力に最大52VのLED(調整されたFB抵抗付き)を使用し、過電圧保護とオープンLED発生中のオーバーシュートのための余裕を確保できます。また、200kHz~2MHzの調整可能なスイッチング周波数を提供しています。回路は外部ソースと同期したり、低EMI向けにSSFMでプログラミングしたりすることができます。PWMTGの高圧側PWM MOSFETドライバは、短絡保護と汎用性を支援します。LT8386昇圧、昇降圧、または降圧モードのLEDドライバとして構成でき、低EMI、PWM調光、故障診断の各機能はすべて維持されます。

LT8386は、外部のPWM信号または内部で発生するPWM信号で、PWM調光が可能です。DC3008Aには、内部で発生するPWM信号、外部で発生するPWM信号、PWM信号なし(100%オン)の切替えを行えるジャンパがあります。制御ピン(CTRL)の制御電圧でアナログ調光もできます。

PWM調光とSSFMの両方を使用して実行する場合、動作中のフリッカを防止するためにSSFMがPWM信号に整合します。

スペースとコストを節約するために、小型セラミック入出力コンデンサが使用されています。このボードは、放射を低減するためにVOUTピンの両側に小型の高周波コンデンサが配置されています。開放LEDの過電圧保護では、LEDストリングがオープンになると、ICの定電圧レギュレーション・ループを使用して出力を約57Vにレギュレーションします。出力電流はISMONテスト・ポイントで監視できます。

いくつかのシンプルな抵抗の選択により、回路で低電圧および過電圧ロックアウトを調節できます。DC3008Aの入力にはEMIフィルタがあります。低EMIアプリケーションではDC3008Aの推奨レイアウトと4層構造の厚さに従ってください。

LT8386のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、デモ回路DC3008A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。LT8386JVは、熱強化型GNDパッドが付いた28ピン・プラスチック4mm × 5mm LQFNパッケージで組み立てられています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。データシートのレイアウトに関する考慮事項のセクションを参照してください。

DC3008A
LT8386デモ用ボード | 60V、3A Silent Switcher同期昇圧LEDドライバ

最新のディスカッション

最近表示した製品