LT3598
新規設計に推奨±1.5%の電流整合を実現する6ストリング30mA LEDドライバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
Viewing:
製品の詳細
- 最大3000:1の調光比を実現するTrue Color PWM™調光
- 最大30mAで6本のLEDストリングをドライブ
- ±1.5%精度のLED電流整合
- 広い入力電圧範囲:3.2V~30V
- 出力電圧:最大44V
- VIN>VOUT時にも電流を安定化
- シャットダウン時にLEDを切断
- 安定化を維持するプログラム可能なオープンLED保護
- OPENLEDアラート・ピン
- プログラム可能なLED電流ディレーティング
- 調整可能な周波数:200kHz~2.5MHz
- 外部クロックに同期可能
- 並列チャネルにより、LEDストリング当たりの電流が増大
- 熱特性が改善された4mm×4mm QFNパッケージと24ピンTSSOPパッケージ
LT3598は、最大6本のLEDストリングを最大44Vの出力電圧でドライブする固定周波数昇圧DC/DC コンバータです。LED調光は、CTRLピンでのアナログ調光とPWMピンでのパルス幅変調調光によって実現できます。入力電圧がLED出力電圧より高くても、LT3598はLED電流を正確に安定化します。スイッチング周波数は外付け抵抗を介して200kHz~2.5MHzの範囲でプログラム可能です。
この他に、プログラム可能な過電圧保護、スイッチング周波数の外部クロックへの同期、接合部温度またはLED温度あるいはその両方に基づいたLED電流ディレーティング、LEDストリングのディスエーブル制御、OPENLEDアラート・ピン、全LEDストリングが切断時の出力電圧制限を特長としています。LT3598は熱特性が改善された24ピン(4mm×4mm)QFNパッケージと24ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ノートブック・コンピュータのディスプレイ
- 中型ディスプレイ
- 車載LCDディスプレイ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3598EFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3598EFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3598EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3598EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3598IFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3598IFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3598IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3598IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LT3598EFE#PBF | 製造中 | |
LT3598EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3598IFE#PBF | 製造中 | |
LT3598IFE#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3598EFE#PBF | 製造中 | |
LT3598EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3598IFE#PBF | 製造中 | |
LT3598IFE#TRPBF | 製造中 | |
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT3598IUF#PBF | 製造中 | |
LT3598IUF#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3598
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。