LTC2631

製造中

10ppm/°Cリファレンス内蔵のシングル12/10/8ビットI2C電圧出力D/Aコンバータ

製品モデル
96
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.39
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高精度リファレンス内蔵
    • 2.5Vフルスケール10ppm/°C (LTC2631-L)
    • 4.096Vフルスケール10ppm/°C (LTC2631-H)
  • 最大INL誤差:1LSB (LTC2631A-12)
  • 双方向リファレンス:入力または10ppm/°C出力
  • 400kHzのI2Cインタフェース
  • 選択可能な9個のアドレス(LTC2631-Z)
  • 低ノイズ:0.7mVP-P(0.1Hz~200kHz)
  • 全温度範囲で単調性を保証
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V(LTC2631-L)
  • 低消費電力動作:180μA(3V時)
  • 最大1.8μAまで消費電流(電力)を減少(CおよびIグレード)
  • ゼロスケールまたはミッドスケールにパワーオン・リセットを選択可能
  • ダブルバッファ・データ・ラッチ
  • -40℃~125℃での動作を保証(Hグレード)
  • 8ピンTSOT-23(ThinSOT)パッケージ
LTC2631
10ppm/°Cリファレンス内蔵のシングル12/10/8ビットI2C電圧出力D/Aコンバータ
(LTC2631-M) Integral Nonlinearity (LTC2631A-LM12) Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 2
LTC4316 製造中 シングルI2C/SMBusアドレス変換器
LTC4317 製造中 デュアルI2C/SMBusアドレス変換器
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1332B

LTC2631 Demo Board | Single 12/10/8-Bit I2C Vout DAC, req DC590B

製品詳細

Demonstration circuit 1332B features the LTC2631, a 12-bit I2C DAC with 1LSB (max) INL error. This device establishes a new benchmark for size and integration of 12-bit DACs and onboard reference. The DC1332B may be connected directly to the target application’s analog signals while using the DC590 USB serial controller board and supplied software to measure performance.

eval board
DC1332B-B

OBSOLETE: LTC2631A-LZ12 Demo Board | 12-Bit I2C DAC (2.5V ref, Reset to Zero-Scale) (requires DC590)

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC1332B.

Demonstration circuit 1332B features the LTC2631, a 12-bit I2C DAC with 1LSB (max) INL error. This device establishes a new benchmark for size and integration of 12-bit DACs and onboard reference. The DC1332B may be connected directly to the target application’s analog signals while using the DC590 USB serial controller board and supplied software to measure performance.


 


eval board
DC1332A-D

OBSOLETE: LTC2631-HZ12 12-Bit I2C DAC (4.096V ref, Reset to Zero-Scale) (requires DC590B)

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC1332B.

DC1332A-D: Demo Board for LTC2631 - Single 12-/10-/8-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/°C Reference

eval board
DC1332A-C

OBSOLETE: LTC2631-HM12: 12-Bit I2C DAC (4.096V ref, Reset to Mid-Scale) (requires DC590B)

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC1332B.

DC1332A-C: Demo Board for LTC2631 Single 12-/10-/8-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/°C Reference


 


DC1332B
LTC2631 Demo Board | Single 12/10/8-Bit I2C Vout DAC, req DC590B
DC1332B - Schematic
DC1332B-B
OBSOLETE: LTC2631A-LZ12 Demo Board | 12-Bit I2C DAC (2.5V ref, Reset to Zero-Scale) (requires DC590)
DC1332B - Schematic
DC1332A-D
OBSOLETE: LTC2631-HZ12 12-Bit I2C DAC (4.096V ref, Reset to Zero-Scale) (requires DC590B)
DC1332A-D Demo Board DC1332A-D Demo Board DC1332A-D Demo Board DC1332A-D Demo Board DC1332A-A - Schematic
DC1332A-C
OBSOLETE: LTC2631-HM12: 12-Bit I2C DAC (4.096V ref, Reset to Mid-Scale) (requires DC590B)
DC1332A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品