LT3048

製造中

2mm × 2mm DFNの低ノイズ・バイアス・ジェネレータ

製品モデル
20
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.00
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 単一セルのリチウムイオン・バッテリから低ノイズのバイアス電圧を生成
  • 出力電流:最大40mA
  • 低出力リップルおよび低ノイズ:500μVP-P未満
  • 昇圧レギュレータ
  • 2.2MHz動作
  • 300mAパワー・スイッチ
  • ショットキ・ダイオード内蔵
  • 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ
  • 低ノイズ:120μVRMS(10Hz~100kHz)未満
  • 負荷レギュレーション:0.1%
  • 短絡保護と過熱保護
  • シャットダウン時に負荷を切断
  • 2mm × 2mm DFNパッケージで供給
LT3048
2mm × 2mm DFNの低ノイズ・バイアス・ジェネレータ
LT3048 Application Circuit LT3048 Pin Configuration LT3048 Pin Configuration LT3048 Performance Graph
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
LT3095 製造中 2チャネル低ノイズ・バイアス・ジェネレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3048
  • LT3048-12
  • LT3048-15
  • LT3048-3.3
  • LT3048-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2120A

LT3048-15 Demo Board | Boost with Integrated Schottky and Post-Regulator LDO, 2.7V ≤ VIN ≤ 4.8V, 15VOUT @ up to 35mA

製品詳細

Demonstration circuit 2120A features the LT3048-15, a Boost DC/DC Converter with integrated Schottky diode and LDO in a 2mm × 2mm DFN package. This demo board is designed to convert a 2.7V to 4.8V input to a 15V output at 19mA to 35mA with low output ripple and noise. The LT3048-15 is programmed for 2MHz switching frequency.

eval board
DC2258A

LT3048 Demo Board | Boost, Integrated Schottky and Post-Regulator LDO, 2.7V ≤ VIN ≤ 4.8V, VOUT = 20V @ up to 25mA

製品詳細

Demonstration circuit 2258A features the LT3048, a Boost DC/DC Converter with integrated Schottky diode and LDO in a 2mm × 2mm DFN package. This demo board is designed to convert a 2.7V to 4.8V input to a 20V output at 10mA to 25mA with low output ripple and noise. The LT3048 allows for the output to be programmed up to 23V. The LT3048 is programmed for 1MHz switching frequency.

DC2120A
LT3048-15 Demo Board | Boost with Integrated Schottky and Post-Regulator LDO, 2.7V ≤ VIN ≤ 4.8V, 15VOUT @ up to 35mA
DC2120A - Schematic
DC2258A
LT3048 Demo Board | Boost, Integrated Schottky and Post-Regulator LDO, 2.7V ≤ VIN ≤ 4.8V, VOUT = 20V @ up to 25mA
DC2258A Evaluation Board DC2258A Evaluation Board - Top View DC2258A Evaluation Board - Bottom View DC2258A - Schematic

最新のディスカッション

lt3048に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品