ADUM7510

最終販売

デジタル・アイソレータ、5チャンネル、1 KV単方向

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • RoHS準拠、16ピンQSOPパッケージを採用
  • 低消費電力動作:5V
    1.2mA/チャンネルあたり@0Mbps~2Mbps
    2.8mA/チャンネルあたり@10Mbps
  • 高温動作:105°C
  • 最大データ・レート(NRZ):10 Mbps
  • 初期状態の出力はロー・レベル
  • 1000Vrmsのアイソレーション・レーティング
  • 安全および規制認定(申請中)
    UL認定:
    1,000 V rms1分間のUL 1577
ADUM7510
デジタル・アイソレータ、5チャンネル、1 KV単方向
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
ADuM150N 新規設計に推奨

フェイルセーフおよび0リバース・チャンネル機能付きの堅牢な実効値3.0kVの5チャンネル・デジタル・アイソレータ

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADUMQS

EVAL-ADUMQS

機能と利点

  • ネジ端子ブロックを使用した便利な電源接続
  • 50 Ω信号源用の追加BNCコネクタ
  • オンボード信号ルーティング
  • 信号ラップ・バックをサポート
  • 伝送線効果を軽減するシンプルな信号パス
  • 制御ラインにプルアップとプルダウンを内蔵
  • isoPower をサポート
  • 表面実装デバイスとスルーホール・デバイスをサポートするプロジェクト領域を用意

製品詳細

EVAL-ADuMQSEBZは、16ピンのワイドボディSOICおよびQSOPパッケージを採用した大部分のiCoupler®及びisoPower(R)のアイソレーション製品と共に使用することができます。この評価用ボードは、電源、グラウンド、I/Oピンの共通パッド位置をサポートしています。
対応しているiCoupler®製品

  • ADuM130x
  • ADuM131x
  • ADuM140x
  • ADuM141x
  • ADuM1510
  • ADuM240x
  • ADuM330x
  • ADuM340x
  • ADuM344x
  • ADuM440x
  • ADuM5000
  • ADuM520x
  • ADuM540x
  • ADuM6000
  • ADuM620x
  • ADuM640x
  • ADuM744x
  • ADuM7510

EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQS

最新のディスカッション

最近表示した製品