ADUC7023
製造中高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI MCU
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.84
製品の詳細
- アナログI/O
- マルチ・チャンネル12ビット、1 MSPSのA/Dコンバータ
- 最大12チャンネル
- 完全差動とシングルエンド・モード
- アナログ入力範囲:0V~VREF
- 12ビット電圧出力DAコンバータ
- 最大4DAC出力が可能
- リファレンス電圧内蔵
- オンチップ温度センサー
- 電圧コンパレータ内蔵
- マルチ・チャンネル12ビット、1 MSPSのA/Dコンバータ
- マイクロコントローラ
- RISCアーキテクチャの16/32ビットARM7TDMIコアを採用
- JTAGポートがコードのダウンロードとデバッグをサポート
- クロッキング・オプション
- トリミングされた内蔵発振器(±3%)<
- 外付け時計用水晶をサポート
- 外部クロック源:最大44MHz
- プログラマブルな分周器付きの41.78MHz PLLを内蔵
- メモリ
- 62kBフラッシュ/EEメモリ、8kB SRAM
- インサーキット・ダウンロード、JTAGベースのデバッグ
- ソフトでトリガーされるインサーキット・再プログラマビリティ
- FIQとIRQに関するベクトル割り込み制御
- 各割り込み対応は8つの優先レベル
- 外部ピン入力からのエッジまたはレベルでの割り込み
- 内蔵ペリフェラル
- 2つのI2C互換チャンネル
- SPI(マスターモードで20Mbps、スレーブモードで10Mbps)
- 入力と出力段に4バイトのFIFO付き
- 最大20個のGPIOピン全てのGPIOは5Vを許容
- 3個の汎用目的のタイマー
- ウォッチドッグ・タイマー(WDT)
- プログラマブル・ロジック・アレイ(PLA)
- 16個のPLAエレメント
- 16ビット、5チャンネルのPWM
ADUC7023は、高性能マルチチャンネルADC、16ビット/32ビットMCU、フラッシュ/EEメモリをシングル・チップに完全集積した、1MSPSの16ビット・データ・アクイジション・システムです。A/Dコンバータは最大12チャンネルのシングルエンド入力を備えています。さらに4入力が可能ですが、4つのDAC出力ピンでマルチプレクスされることになります。ADCはシングルエンドまたは差動入力モードで動作することができます。ADCの入力電圧は0V~VREFです。低ドリフトのバンドギャップ・リファレンス、温度センサーおよび電圧コンパレータがADCの周辺セットとして用意されています。DACの出力範囲は、2つの電圧範囲のうちの1つをプログラムできます。DAC出力は強化された機能を備えており、ウォッチドッグまたはソフトウェア・リセット・シーケンスの期間は出力電圧を保持することが可能となっています。
デバイスはオンチップの発振器で動作し、PLLによって最大41.78MHzの高周波クロックが内部で作られます。このクロックはプログラマブルなクロック分周器を介して分配され、この分周器からMCUコア・クロック動作周波数が生成されます。マイクロコントローラのコアはARM7TDMI®、16/32ビットRISCマシーンで、最大ピーク・パフォーマンス41MIPSを提供します。8kBのSRAMと62kBの不揮発性フラッシュ/EEメモリが内蔵されています。ARM7TDMIコアは全てのメモリとレジスタをシングル・リニア・アレイとして見渡します。ADUC7023は、斬新な割り込みコントローラを備えています。
ベクトル割り込みコントローラ(VIC)は各割り込みに対して優先順位をアサインすることができます。また、IRQとFIQあたり最大8レベルのネスティング割り込みをサポートします。IRQとFIQ割り込み源が組み合わさった時、合計16のネスティング割り込みレベルがサポートされます。内蔵ファームウェアは、I2Cシリアル・インターフェース・ポートを介したインサーキット・ダウンロードをサポートし、さらにJTAGインターフェースを介した非侵害型エミュレーションもサポートしています。これらの機能は、このMicroConverter®ファミリーをサポートしている低価格のQuickStart™開発システムに組込まれています。この製品は、5個の出力信号を持った16ビットPWMも含んでいます。
通信目的として、この製品は2つのI2Cチャンネルを備えており、個々にマスターあるいはスレーブ・モードとして構成することができます。マスターおよびスレーブ・モードの両者をサポートするSPIインターフェースも用意されています。この製品は2.7V~3.6Vで動作し、-40℃~+125℃の工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。ADUC7023は32ピンおよび40ピンのLFCSPパッケージのどちらかで供給されます。
アプリケーション
- 光ネットワーク
- 工業用制御、オートメーション・システム
- スマート・センサー、高精度計測器
- ベース・ステーション・システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 5
情報 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADUC7023BCBZ62I-R7 | 36-Ball WLCSP (3.4mm x 3.4mm) | ||
ADUC7023BCP6Z62I | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADUC7023BCP6Z62IR7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADUC7023BCP6Z62IRL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADUC7023BCPZ62I | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADUC7023BCPZ62I-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADUC7023BCPZ62I-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 19, 2018 - 16_0131 ADuC7023 Kernel Change |
||
ADUC7023BCBZ62I-R7 | 製造中 | |
ADUC7023BCP6Z62I | 製造中 | |
ADUC7023BCP6Z62IR7 | 製造中 | |
ADUC7023BCP6Z62IRL | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I-R7 | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I-RL | 製造中 | |
7 7, 2014 - 14_0163 Data Sheet & Silicon Anomaly Sheet updates for ADuC7023, ADuC7121, ADuC7122, ADuC7124/6, ADuC7060/61, ADuCM360/1, ADuCM350 product |
||
ADUC7023BCBZ62I-R7 | 製造中 | |
ADUC7023BCP6Z62I | 製造中 | |
ADUC7023BCP6Z62IR7 | 製造中 | |
ADUC7023BCP6Z62IRL | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I-R7 | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I-RL | 製造中 | |
7 18, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADUC7023BCP6Z62I | 製造中 | |
ADUC7023BCP6Z62IR7 | 製造中 | |
ADUC7023BCP6Z62IRL | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I-R7 | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I-RL | 製造中 | |
8 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
ADUC7023BCP6Z62I | 製造中 | |
ADUC7023BCP6Z62IR7 | 製造中 | |
ADUC7023BCP6Z62IRL | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I-R7 | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I-RL | 製造中 | |
5 23, 2014 - 13_0233 Assembly Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADUC7023BCP6Z62I | 製造中 | |
ADUC7023BCP6Z62IR7 | 製造中 | |
ADUC7023BCP6Z62IRL | 製造中 | |
6 28, 2013 - 13_0135 Clarification of Absolute Maximum Ratings of GPIO/Analog pins for ADuC7023 product |
||
ADUC7023BCP6Z62I | 製造中 | |
ADUC7023BCP6Z62IR7 | 製造中 | |
ADUC7023BCP6Z62IRL | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I-R7 | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I-RL | 製造中 | |
11 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADUC7023BCPZ62I | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I-R7 | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I-RL | 製造中 | |
5 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADUC7023BCPZ62I | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I-R7 | 製造中 | |
ADUC7023BCPZ62I-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。