ADUC7022
製造中高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.33
製品の詳細
- マイクロコントローラ:
ARM7TDMIコア:RISCアーキテクチャの16/32ビット、
JTAGポートでコードのダウンロードとデバッグをサポート - クロッキング・オプション:
トリミングされた内蔵発振器(±3%)外部時計用クリスタル外部クロックは最大44MHzプログラマブルな分周期を備えた41.78MHzPLL - メモリ:
62kBフラッシュ/EEメモリ、
8kBSRAMインサーキット・ダウンロード、
JTAGベースのデバッグソフトでトリガーされるインサーキット・再プログラマビリティ
- マルチ・チャンネル12ビット、1 MSPSのA/Dコンバータ:最大16チャンネル
- 完全差動とシングルエンド・モード
- アナログ入力範囲:0V~VREF
- 12ビット電圧出力DAコンバータ最大4DACが可能
- 電圧リファレンス内蔵
- 温度センサー(±3℃)内蔵
- 電圧コンパレータ内蔵
- 電源3 V動作で仕様規定、アクティブ・モード11mA@5MHz、40mA@41.78 MHz
- パッケージと温度範囲:
6×6mmの40ピンLQFPまたは80ピンLQFPパッケージ、
-40~+125℃の動作で完全仕様規定
- ツール:低価格のQuickStart開発システム、完全サポートはサードパーティ・ソフト
- 電源
3 V動作で仕様規定
アクティブ・モード11mA@5MHz、40mA@41.78 MHz - パッケージと温度範囲
6×6mmの40ピンLQFPまたは80ピンLQFPパッケージ
-40~+125℃の動作で完全仕様規定 - ツール低価格のQuickStart開発システム
- 完全サポートはサードパーティ・ソフト
- UART、2×I2C (R)およびSPI(R)シリアルI/O
- 汎用I/Oポート:40ピン
- 4×汎用タイマー
- ウェイクアップ・タイマーとウオッチドッグ・タイマ(WDT)
- 電源電圧モニタ
- 3相、16ビットPWMの生成
- プログラマブル・ロジック・アレイ(PLA)
- 外部メモリ・インターフェース:最大.512kB1
ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28は、完全統合型、1MSPS、12ビットのデータ・アクイジション・システムで、高性能マルチチャンネルADC、16/32ビットMCU、Flash/EEメモリをワンチップに集積しています。
ADCは、最大12のシングルエンド入力から構成されています。その他に4つの入力が使用可能ですが、4本のDAC出力ピンと多重化されます。4つのDAC出力は特定モデルでのみ使用可能です(ADuC7020とADuC7026)。これらのピンも追加のADC入力として使用でき、あわせて16までのADC入力チャンネルが使用可能となります。ADCは、シングルエンド・モードでも差動入力モードでも動作できます。ADC入力電圧は0~VREFです。ADCペリフェラル・セットは、低ドリフト・バンドギャップ・リファレンス、温度センサー、電圧コンパレータで構成されています。
ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28は、4つのバッファ付き電圧出力DACも内蔵しています。DAC出力範囲は、3つの電圧範囲のいずれかにプログラムできます。
デバイスは、オンチップ発振器と41.78MHzの高周波内部クロックを生成するPLLで動作します。このクロックは、MCUコア・クロック動作周波数の生成元であるプログラマブル・クロック・デバイダに接続されています。マイクロコントローラ・コアは、16/32ビットのRISCマシンであるARM7TDMIで、最大41MIPSのピーク性能が得られます。8KバイトのSRAMと62Kバイトの不揮発性Flash/EEメモリを内蔵しています。ARM7TDMIコアは、すべてのメモリとレジスタを1つのリニア・アレイと見なします。
アプリケーション
- 工業用制御システムと自動化システム
- スマート・センサー、高精度計測機器
- 無線基地局システム、光ネットワーキング
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 8
技術記事 5
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADUC7022BCPZ32 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADUC7022BCPZ32-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADUC7022BCPZ62 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADUC7022BCPZ62-RL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADUC7022BCPZ32 | 製造中 | |
ADUC7022BCPZ32-RL | 製造中 | |
ADUC7022BCPZ62 | 製造中 | |
ADUC7022BCPZ62-RL7 | 製造中 | |
4 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
ADUC7022BCPZ32 | 製造中 | |
ADUC7022BCPZ32-RL | 製造中 | |
ADUC7022BCPZ62 | 製造中 | |
ADUC7022BCPZ62-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ADuC7019/ADuC702x Code Examples 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?