ADUC7122

新規設計に推奨

高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI®MCU

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.24
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

アナログI/O
  • 13外部チャンネル、12ビット、1MSPSADC
    プログラマブル・ゲインを備えた2チャンネル: PGA(1~5)入力範囲
    IOVDDパワー・モニタ・チャンネル
    温度モニター内蔵
    11チャンネルの汎用入力
  • 完全差動とシングルエンド・モード
  • アナログ入力範囲:0V~VREF
  • 12×12ビットの電圧出力DAC
  • リファレンス電圧内蔵1.2V/2.5V
    外部回路で使用可能なバッファ付きリファレンス源出力
マイクロコントローラ
  • RISCアーキテクチャの16/32ビットARM7TDMIコアを採用
  • JTAGポートがコードのダウンロードとデバッグをサポート
クロッキング・オプション
  • トリミングされた内蔵発振器(±±3%)
  • 外付け時計用水晶をサポート
  • 外部クロック源:最大41.78 MHz
  • プログラマブルな分周器付きの41.78 MHz PLLを内蔵
メモリ
  • 126 kBのフラッシュ/EEメモリ、8 kBのSRAM
  • JTAGベースによるインサーキット・ダウンロード
  • ソフトでトリガーされるインサーキット・再プログラマビリティ
内蔵ペリフェラル
  • UART、2×I2CおよびSPIシリアルI/O
  • 32ポートのGPIO
  • 4×汎用タイマー
  • ウェイクアップ・タイマーとウォッチドッグ・タイマー(WDT)
  • 電源モニタ
FIQとIRQのためのベクトル割り込み制御
  • 各割り込みタイプは8個の優先レベル
  • エッジまたはレベル割り込み用外部ピン入力
電源
  • 3 V電源で仕様化
  • アクティブ・モード:
    5MHzで11mA、
    41.78MHzで40mA
パッケージと温度範囲
  • 7mm×7mm 108ボールBGAを採用
  • -10°C~+95°C動作で完全仕様規定
ツール
  • 低価格のQuickStart™開発システム
  • 完全3rdパーティ・サポート
ADUC7122
高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI®MCU
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADUC7122

ADuC7122 QuickStart Plus Development System

製品詳細

The ADuC7122 is a fully integrated, 1 MSPS, 12-bit data acquisition system, incorporating high performance multichannel ADCs, 12 voltage output DACs, 16-bit/32-bit MCUs, and Flash/EE memory on a single chip.


The QuickStart Plus Kits for the ADuC712x Precision Analog Microcontrollers feature debug via UART and an assembly & C-source debugging environment. In addition the QuickStart Plus Kit allows true non-intrusive JTAG emulation. These kits are intended for any new users who want to have a comprehensive hardware development environment.

EVAL-ADUC7122
ADuC7122 QuickStart Plus Development System

リファレンス・デザイン

CN0153 Circuits from the Lab®

USB Based Temperature Monitor Using the ADuC7122 Precision Analog Microcontroller and an External Thermistor

機能と利点

  • Typical temperature range of -90 C to +150 C
  • Thermistor temperature monitor
  • Single chip solution with ARM 7 processing core
CN0153
USB Based Temperature Monitor Using the ADuC7122 Precision Analog Microcontroller and an External Thermistor

最新のディスカッション