ADUC7024

製造中

高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.86
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • アナログI/O部
    • マルチ・チャンネル12ビット、1 MSPSのA/Dコンバータ:最大16ADCチャンネル
    • 完全差動とシングルエンド・モード
    • アナログ入力範囲:0V~VREF
    • 12ビット電圧出力DAコンバータ
      • 最大4DAC出力が可能
    • 電圧リファレンス内蔵
    • 温度センサー(±3°C)内蔵
    • 電圧コンパレータ内蔵
  • マイクロコントローラ
    • ARM7TDMIコア、16/32ビットのRISCアーキテクチャ
    • JTAGポートでコードのダウンロードとデバッグをサポート
  • クロッキング・オプション
    • トリミングされた内蔵発振器(±3%)
    • 外部時計用クリスタル
    • 外部クロック源は最大44MHz
    • プログラマブルな分周器を備えた41.78MHzPLL
  • 詳細はデータシートを参照してください
ADUC7024
高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 11

技術記事 5

製品ハイライト 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

ADuC7019/ADuC702x Code Examples 2


評価用キット

EVAL-ADUC7024

ADuC7024/25 QuickStart Development System

製品詳細

Development system for evaluation of the ADuC7024/ADuC7025, fully integrated, 1 MSPS, 12-bit data acquisition systems incorporating high performance multichannel ADCs, 16-bit/32-bit MCUs, and Flash/EE memory on a single chip.

The QuickStart kit for the ADuC702x Precision Analog Microcontrollers features debug via UART and an assembly & C-source debugging environment.

EVAL-ADUC7024
ADuC7024/25 QuickStart Development System

リファレンス・デザイン

CN0133 Circuits from the Lab®

Sensing Low-g Acceleration Using the ADXL345 Digital Accelerometer Connected to the ADuC7024 Precision Analog Microcontroller

機能と利点

  • Programmable accelerometer up to 16g
  • Digital output easily connects to the sensor
  • Built in FIFO reduces work for processor
CN0153 Circuits from the Lab®

USB Based Temperature Monitor Using the ADuC7122 Precision Analog Microcontroller and an External Thermistor

機能と利点

  • Typical temperature range of -90 C to +150 C
  • Thermistor temperature monitor
  • Single chip solution with ARM 7 processing core
CN0133
Sensing Low-g Acceleration Using the ADXL345 Digital Accelerometer Connected to the ADuC7024 Precision Analog Microcontroller
CN0153
USB Based Temperature Monitor Using the ADuC7122 Precision Analog Microcontroller and an External Thermistor

最新のディスカッション

最近表示した製品