SFPチップセットと参考デザインにより4.25GBPSトランシーバを簡素化
SFPチップセットと参考デザインにより4.25GBPSトランシーバを簡素化
アナログ・デバイセズは、最高級の製品と最高級のサポートでMSA互換の光トランシーバ・デザインをサポートします。高性能チップセットにより、Sonet、Ethernet、FiberchannelのSFPを100Mbps~4.25Gのレートで、XFPを10Gのレートで、それぞれサポートします。提供している参考デザインを使うと、マーケット投入時間が短縮され、評価が簡素化され、次のトランシーバ・デザインの一歩先んじたスタートが可能になります。
特長
- 100Mbps~4.25Gのレートをサポート
- DFB、FP、またはVCSEL動作
- SFF-8472デジタル診断機能をフルサポート
- 参考デザインにGerbers、SW、BOM、ホスト・ボード、GUIインターフェースを内蔵
- 最高性能の消費電力、感度、アイ品質
- 製品がピン互換であるため、PCボードの異なるデータ・レートでの再使用が可能
ICS
トランスインピーダンス・アンプ
- ADN2880: 3.2 Gbps 3.3V Low Noise TIA for Small Form Factors
- ADN2882: トランスインピーダンス・アンプ、4.25Gbps、低ノイズ、3.3V レーザ・ダイオード・ドライバ
レーザ・ダイオードドライバ
- ADN2870: レーザ・ダイオード・ドライバ、3.3V、デュアル・ループ、50Mbps~4.25Gbps
- ADN2871: レーザ・ダイオード・ドライバ、3.3V、シングル・ループ、50Mbps~4.25Gbps リミット・アンプ
リミット・アンプ
マイクロコントローラ
- ADUC7023: 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI MCU