ADUC7029

新規設計に推奨

高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI MCU

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • マイクロコントローラ
    ARM7TDMIコア:RISCアーキテクチャの16/32ビット
    TAGポートでコードのダウンロードとデバッグをサポート
  • クロッキング・オプション
    トリミングされた内蔵発振器(±3%)
    外部時計用クリスタル
    外部クロック最大44MHz
    プログラマブルな分周期を備えた41.78MHzPLL
  • メモリ
    62kBフラッシュ/EEメモリ
    8kBSRAM
    インサーキット・ダウンロード、JTAGベースのデバッグ
    ソフトでトリガーされるインサーキット・再プログラマビリティ
  • アナログI/O
    マルチチャンネル、12ビット、1MSPSのADC
    最大16チャンネル、完全差動とシングルエンド・モード1
    アナログ入力範囲:0V~VREF
  • 内蔵ペリフェラル(周辺装置)
    UART、2 x I2C® と SPI® シリアルI/O
    最大40ピンまでのGPIOポート1
    4×汎用目的のタイマー
  • 電源
    3 V動作で仕様規定
    アクティブ・モード:5 MHzで11mA
    41.78 MHzで40mA
  • パッケージと温度範囲
    6mm×6mmの40ピンLFCSP~80ピンLQFP1パッケージ1
    -40~+125℃の動作で完全仕様規定
  • 開発ツール
    低価格のQuickStart™開発システム
    完全サポートはサードパーティ・ソフト
    その他詳細についてはデータシートをご参照ください
1 製品モデルに依存。詳細情報はオーダー・ガイドを参照
ADUC7029
高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI MCU
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADUC7029

ADuC7029 QuickStart Plus Development System

製品詳細

Development system for evaluation of the ADuC7029 , fully integrated, 1 MSPS, 12-bit data acquisition systems incorporating high performance multichannel ADCs, 16-bit/32-bit MCUs, and Flash/EE memory on a single chip.

The QuickStart Kits for the ADuC702x Precision Analog Microcontrollers feature debug via UART and an assembly & C-source debugging environment.

EVAL-ADUC7029
ADuC7029 QuickStart Plus Development System

リファレンス・デザイン

CN0153 Circuits from the Lab®

USB Based Temperature Monitor Using the ADuC7122 Precision Analog Microcontroller and an External Thermistor

機能と利点

  • Typical temperature range of -90 C to +150 C
  • Thermistor temperature monitor
  • Single chip solution with ARM 7 processing core
CN0153
USB Based Temperature Monitor Using the ADuC7122 Precision Analog Microcontroller and an External Thermistor

最新のディスカッション