ADUC7028

製造中

高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • マイクロコントローラ
    ARM7TDMIコア、16/32ビットのRISCアーキテクチャ
    JTAGポートによりコードのダウンロードとデバッグに対応
  • クロック・オプション
    オンチップのトリム発振器(±3%)
    外部時計用水晶発振器
    外部クロック:最大44MHz
    プログラマブル・デバイダ付き41.78MHz PLL
  • マルチチャンネル、1MSPSの12ビットADC
    最大16のADCチャンネル1
  • 完全差動モードとシングルエンド・モード
  • 電源
    3V動作で仕様規定
    アクティブ・モード:11mA @5MHz、40mA @41.78MHz
  • パッケージと温度範囲
    40ピン6 mm×6mm LFCSP~80ピンLQFP1
    -40℃~+125℃の温度範囲で全仕様規定
  • ツール
    低価格のQuickStart™開発システム
    完全なサードパーティ・サポート
  • UART、2×2C®、SPI®シリアルI/O
  • 最大40ピンのGPIOポート1
ADUC7028
高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADUC7028

ADuC7028 QuickStart Plus Development System

製品詳細

Development system for evaluation of the ADuC7028, fully integrated, 1 MSPS, 12-bit data acquisition systems incorporating high performance multichannel ADCs, 16-bit/32-bit MCUs, and Flash/EE memory on a single chip.

The QuickStart Kits for the ADuC702x Precision Analog Microcontrollers feature debug via UART and an assembly & C-source debugging environment.

EVAL-ADUC7028
ADuC7028 QuickStart Plus Development System

リファレンス・デザイン

CN0153 Circuits from the Lab®

USB Based Temperature Monitor Using the ADuC7122 Precision Analog Microcontroller and an External Thermistor

機能と利点

  • Typical temperature range of -90 C to +150 C
  • Thermistor temperature monitor
  • Single chip solution with ARM 7 processing core
CN0153
USB Based Temperature Monitor Using the ADuC7122 Precision Analog Microcontroller and an External Thermistor

最新のディスカッション