ADUC7121

製造中

高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI MCU

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$13.49
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

アナログ 入力/出力
  • 9チャンネル、12ビット、1MSPS ADC
    --入力PGAを備えた2つの差動ペアー
    --7つの汎用目的入力(差動またはシングルエンド)
  • 完全差動とシングルエンド・モード

マイクロコントローラ部
  • RISCアーキテクチャの16/32ビットARM7TDMIコアを採用
  • JTAGポートがコードのダウンロードとデバッグをサポート

クロッキング・オプション
  • トリミングされた内蔵発振器(±3%)
  • 外部時計用クリスタル

メモリ
  • 126 kBのフラッシュ/EEメモリ、8 kBのSRAM
  • JTAGベースによるインサーキット・ダウンロード
  • ソフトでトリガーされるインサーキット・再プログラマビリティ
内蔵ペリフェラル
  • UART、2×I2CおよびSPIシリアルI/O
  • 32ピンGPIOポート

FIQとIRQのためのベクトル割り込み制御
  • 各割り込みタイプは8個の優先レベル
  • エッジまたはレベル割り込み用外部ピン入力

電源
  • 3 V電源で仕様化
  • アクティブ・モード:5MHzで11mA、41.78MHzで40mA

パッケージと温度範囲
  • 7mm×7 mm、 108ボールCSP_BGAを採用
  • -10℃~+95℃動作で完全仕様規定

開発ツール
  • 低価格のQuickStart開発システム
  • 完全3rdパーティ・サポート
    より詳しい情報は、データシートをご覧ください

ADUC7121
高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI MCU
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADUC7121

ADuC7120/ADuC7121 QuickStart Plus Development System

製品詳細

The ADuC7121 is a fully integrated, 1 MSPS, 12-bit data acquisition system incorporating a high performance multichannel ADC, 16-bit/32-bit MCU, and Flash®/EE memory on a single chip.


The QuickStart Plus Kits for the ADuC7121 Precision Analog Microcontrollers feature debug via UART and an assembly & C-source debugging environment. In addition the QuickStart Plus Kit allows true non-intrusive JTAG emulation. These kits are intended for any new users who want to have a comprehensive hardware development environment.

EVAL-ADUC7121
ADuC7120/ADuC7121 QuickStart Plus Development System

リファレンス・デザイン

CN0153 Circuits from the Lab®

USB Based Temperature Monitor Using the ADuC7122 Precision Analog Microcontroller and an External Thermistor

機能と利点

  • Typical temperature range of -90 C to +150 C
  • Thermistor temperature monitor
  • Single chip solution with ARM 7 processing core
CN0153
USB Based Temperature Monitor Using the ADuC7122 Precision Analog Microcontroller and an External Thermistor

最新のディスカッション

最近表示した製品