ADP5135
新規設計に推奨降圧スイッチング・レギュレータ、トリプル、1800mA、高精度イネーブル機能とパワー・グッド出力付き
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.93
製品の詳細
- メイン入力電圧範囲:3.0V~5.5V
- 3つの1800mA降圧レギュレータ
- 24ピン、LFCSPパッケージ(4mm×4mm)
- レギュレータ精度:±1.8%
- 工場でのプログラム可能あるいは外部調整可能なVOUTx
- 電源シーケンスを容易にするための高精度イネーブル・ピン
- 各レギュレータのモニタのためのパワー・グッド・ピン
- 強制PWMの3MHz降圧動作と自動PWM / PSMモード
- BUCK1 / BUCK2 / BUCK3の出力電圧範囲:0.8V~3.8V
ADP5135は3つの高性能降圧レギュレータを集積しています。この製品は24ピン4mm×4mm LFCSPパッケージを採用しています。
降圧レギュレータの3MHz高スイッチング周波数は、小型の外付け部品の使用を可能とし、ボードスペースを最小にします。MODEピンがハイレベルに設定されると、降圧レギュレータは強制PWMモードで動作します。MODEピンがローレベルに設定されると、負荷電流が既定のスレショールド値を上回った時のみ、降圧レギュレータはPWMモードで動作します。負荷電流が既定のスレショールド以下に下がると、レギュレータはパワー・セーブ・モード(PSM)で動作し、軽負荷効率を改善します。
Buck1とBuck2は同期して動作しますが、Buck3は入力コンデンサに対する要求を軽減するために180度位相をずらして動作します。
ADP5135内のレギュレータは、専用のイネーブル・ピンを介してアクティブになります。出力電圧に関しては、調整可能バージョンは外付け抵抗で設定することができ、固定出力電圧バージョンでは工場でのプログラムが可能で、広い範囲のプリセット値に設定することができます。
アプリケーション
- プロセッサ、ASIC、FPGA、RF用チップセットの電源
- 携帯型計測器、医用機器
- 省スペースを必要とする機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP5135ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
5V uPMU BuckDesigner
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く