LTC3899

新規設計に推奨

低静止電流の60V、トリプル出力、パススルー付き降圧/降圧/昇圧同期整流式コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デュアル降圧およびシングル昇圧の同期整流式コントローラ
  • 広いバイアス入力電圧範囲:4.5V~60V
  • 出力はコールド・クランク時でも入力電源電圧が2.2Vになるまでレギュレーション状態を維持
  • 降圧および昇圧出力電圧:最大60V
  • 調整可能なゲート駆動レベル:5V~10V (OPTI-DRIVE)
  • 外付けブートストラップ・ダイオード不要
  • 低い動作時IQ:29μA(1チャネルがオンしているとき)
  • 昇圧の同期MOSFETではデューティ・サイクル100%
  • 位相同期可能な周波数(75kHz~850kHz)
  • プログラム可能な固定周波数(50kHz~900kHz)
  • ドロップアウト電圧の非常に低い動作:デューティ・サイクル99%(降圧)
  • 低いシャットダウン時IQ:3.6μA
  • 固定または可変昇圧出力電圧によりIQを節減
  • 5mm × 7mmの38ピン小型QFNパッケージおよびTSSOPパッケージ
LTC3899
低静止電流の60V、トリプル出力、パススルー付き降圧/降圧/昇圧同期整流式コントローラ
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
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3899

LTpowerCAD 2


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3899(BOOST)
  • LTC3899(BUCK)
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1898A

LTC3899EFE Demo Board | Triple Buck/Buck/Boost Controller, VOUT3 Powers VOUT1/VOUT2; 2.5V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT1 = 5V @ 5A, VOUT2 = 8.5V @ 3A, VOUT3 = 10V @ 5.5A

製品詳細

Demonstration circuit 1898A is a triple output synchronous step-up/dual step-down supply featuring the LTC3899EFE. The circuit is using a drop-in layout: the main buck circuit components fit in an area of ¾˝ × 1½˝, while the main boost circuit area is ¾˝ × 1¾˝. The package style for the LTC3899EFE is a 38-pin exposed pad TSSOP package.

DC1898A
LTC3899EFE Demo Board | Triple Buck/Buck/Boost Controller, VOUT3 Powers VOUT1/VOUT2; 2.5V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT1 = 5V @ 5A, VOUT2 = 8.5V @ 3A, VOUT3 = 10V @ 5.5A

最新のディスカッション

最近表示した製品