ADP3336

新規設計には非推奨

レギュレータ、低ドロップアウト、小型、出力可変、500mA、anyCAP®

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高精度のラインおよび負荷変動:±0.9%@25℃、温度変動±1.8%
  • 超低ドロップアウト電圧:200mV(Typ)@500mA
  • CO=1.0μFのみで安定
  • AnyCAP=あらゆるタイプのコンデンサで安定(MLCCも含む)
  • 電流 / 熱制限
  • ローノイズ
  • 低シャットダウン電流:<1.0μA
  • 電源電圧範囲:2.6~12V
  • 出力電圧範囲:1.5V~10V
  • 周辺温度範囲:-40~+85℃
  • 超小型熱特性改良8ピンMSOPパッケージ

ADP3336
レギュレータ、低ドロップアウト、小型、出力可変、500mA、anyCAP®
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
ADP7104 新規設計に推奨

リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

CN0162 Circuits from the Lab®

Analog Audio Input, Class-D Output with the ADAU1701 SigmaDSP Codec, Low Power SSM2306 Class-D Amplifier, and ADP3336 LDO Regulator

機能と利点

  • Audio codec with class D amplifier
  • Capable of stereo audio processing
  • Configurations for both line output and amplified output
CN0254 Circuits from the Lab®

単電源、絶縁型の 16 ビット、250kSPS、8 チャンネル・データ・アクイジション・システム※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 最大8チャンネルまでの高精度変換
  • デジタルと電源を直流的に絶縁
  • 小さなボード面積
CN0241 Circuits from the Lab®

入力過電圧保護機能を備えたハイサイド電流検出 ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • ±32 V 入力過電圧保護
  • 5 V単電源で動作
  • ハイサイド検出でグラウンドノイズを除去
  • 低消費電力、一方向電流監視システム
CN0162
Analog Audio Input, Class-D Output with the ADAU1701 SigmaDSP Codec, Low Power SSM2306 Class-D Amplifier, and ADP3336 LDO Regulator
CN0254
単電源、絶縁型の 16 ビット、250kSPS、8 チャンネル・データ・アクイジション・システム※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0241
入力過電圧保護機能を備えたハイサイド電流検出 ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品