SSM2306

新規設計には非推奨

クラスDステレオ・オーディオ・アンプ、2W、フィルタレス

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力段内蔵のフィルタレス・クラスDアンプ
  • 5V電源時で4Ω負荷に対し2W、8Ω負荷に対し1.4Wを出力
  • 負荷抵抗による超低アイドル電流
  • 5V電源時に87%を上回る効率で動作、8Ωスピーカに1.4Wを出力
  • 96dBを上回るS/N比
  • 16ピン3mm×3mm LFCSP
  • 単電源動作:2.5~5.0V
  • 超低シャットダウン電流:20nA
  • 短絡 / 熱保護
  • ポップ・アンド・クリック抑制
  • 内蔵抵抗でボード上の部品数を低減
  • デフォルトの固定ゲイン:18dB(ユーザー設定が可能)

SSM2306
クラスDステレオ・オーディオ・アンプ、2W、フィルタレス
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-SSM2306
SSM2306 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0162 Circuits from the Lab®

Analog Audio Input, Class-D Output with the ADAU1701 SigmaDSP Codec, Low Power SSM2306 Class-D Amplifier, and ADP3336 LDO Regulator

機能と利点

  • Audio codec with class D amplifier
  • Capable of stereo audio processing
  • Configurations for both line output and amplified output
CN0162
Analog Audio Input, Class-D Output with the ADAU1701 SigmaDSP Codec, Low Power SSM2306 Class-D Amplifier, and ADP3336 LDO Regulator

最新のディスカッション

最近表示した製品