ADAU1701
製造中
2個のADCと4個のDAC内蔵、SigmaDSP® 28/56ビット・オーディオ・プロセッサ
※英文データシート(Rev.B)に対する正誤表があります
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.80
製品の詳細
- 28/56ビット、50MIPSデジタル・オーディオ・プロセッサ
- 2個のADC:100dBのS/N比、-83dBのTHD+N
- 4個のDAC:104dBのS/N比、-90dBのTHD+N
- 完全なスタンドアロン動作
シリアルEEPROMからのセルフブート
アナログ制御用の4入力マルチプレクサを内蔵した補助用ADC
デジタル制御および出力用のGPIO - 水晶発振器からマスタ・クロックを生成するクロック発振器
- 64倍、256倍、384倍、または512倍のfSクロックからマスタ・クロックを生成するPLL
- I2S互換、左詰め、右詰め、TDMの各モードに対応可能な、柔軟性に優れたシリアル・データ入力/出力ポート
- 3.3Vシステムとの互換性を維持するための電圧レギュレータを内蔵
- SigmaStudioグラフィカル・ツールを使って完全なプログラムが可能
- 完全倍精度処理のための56ビットアキュムレータを備えた28ビット×28ビットの乗算器
ADAU1701は、全機能内蔵型のシングルチップ・オーディオ・システムで、28/56ビットのオーディオ用DSP、ADC、DAC、マイクロコントローラと同様の制御インターフェースを備えています。イコライゼーション、クロスオーバー、バス・エンハンスメント、マルチバンド・ダイナミック処理、遅延補償、スピーカ補償、ステレオ・イメージ・ワイドニングなどの信号処理機能を備えているため、スピーカ、アンプ、リスニング環境で実際に発生するリアルワールドの制約を補償し、聴覚に伝わるオーディオ品質が大幅に向上します。
ADAU1701の信号処理は、ハイエンドのスタジオ用機器に搭載されている信号処理性能に匹敵します。この信号処理の大部分を全56ビット、倍精度モードで実行するため、非常に良好な低レベルの信号性能が実現します。ADAU1701は完全にプログラマブルなDSPです。操作性の容易なSigmaStudioソフトウェアにより、ユーザはバイクワッド・フィルタやダイナミック・プロセッサ、レベル・コントロール、GPIOインターフェース・コントロールなどのブロックを使用して、信号処理フローをグラフィカルにカスタム設定できます。
ADAU1710のプログラムは、パワーアップ時に、専用のセルフブート・メカニズムを通してシリアルEEPROMから、または外部のマイクロコントローラから、ロードできます。パワーダウン時には、パラメータの現在の状態を逆にADAU1701からEEPROMに書き込み、次にプログラムを実行するときに、これらのパラメータを呼び出します。
2個のΣ-ΔADCと4個のΣ-ΔDACが、98.5dBのアナログ入力対アナログ出力ダイナミック性能を発揮します。THD+Nは、各ADCが-83dB、各DACが-90dBです。デジタル入力および出力ポートにより、追加されるADCとDACのグルーレスな接続が可能です。ADAU1701の通信は、I2C®バスまたは4線のSPI®ポートを介して行います。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 2
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADAU1701JSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
ADAU1701JSTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 1, 2024 - 24_0009 Qualification of alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
ADAU1701JSTZ | 製造中 | |
ADAU1701JSTZ-RL | 製造中 | |
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
ADAU1701JSTZ | 製造中 | |
ADAU1701JSTZ-RL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADAU1701JSTZ | 製造中 | |
ADAU1701JSTZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
SigmaDSP Processors: Software and Tools
ツールを開く