AD8608
AD8608
製造中オペアンプ、クワッド、高精度、ローノイズ、入 / 出力レールtoレール、CMOS
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.50
Viewing:
製品の詳細
- 低オフセット電圧:65μV(max)
- 低入力バイアス電流:1pA(max)
- 低ノイズ:8nV/√Hz
- 広帯域幅:10MHz
- 高いオープン・ループ・ゲイン:1000V/mV
- ユニティ・ゲイン安定性
- 単電源動作:2.7~5.5V
- パッケージ:5ボールWLCSP(シングルAD8605)、8ボールWLCSP(デュアルAD8606)
- AD8608-KGD-CHIPSデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- KNOWN GOOD DIEとしての供給が可能で、データシート上の仕様は完全に保証されています。
AD8605、AD8606、AD8608は、それぞれシングル、デュアル及びクワッドのアンプで、レールtoレールの入力と出力を備えた単電源アンプです。これらのアンプは、低オフセット電圧、低入力電圧および電流ノイズ、それに広い信号帯域幅を特長としています。これらの製品はアナログ・デバイセズの特許収得済みのDigiTrim®というトリミング技術を使っており、レーザ・トリミングを使わずに優れた高精度を実現しています。
低オフセット、低ノイズ、非常に低い入力バイアス電流と高速の組み合わせにより、これらのアンプは幅広い種々のアプリケーションに有益です。フィルタ、積分器、フォトダイオード用のアンプや高インピーダンスのセンサーなどに、これらの性能 / 特長の組み合わせが全て有効となります。オーディオや他のACアプリケーションに対しても広帯域幅と低歪み特性が有益です。これらのアンプのアプリケーションには、オプティカルの制御ループ、携帯用のループ電力での計測器、および携帯デバイスとしてのオーディオ・アンプなどもあります。
AD8605、AD8606、AD8608は、拡張工業温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。シングルのAD8605は5ピンのSOT-23パッケージと5ボールのWLCSPパッケージで供給されています。デュアルのAD8606は、8ピンのMSOP、8ボールのWLCSPおよび8ピン狭型SOIC表面実装パッケージを採用しています。クワッドのAD8608は14ピンTSSOPパッケージと14ピン狭型SOICパッケージを採用しています。5ボールと8ボールのWLCSPパッケージは、他の表面実装のオペアンプに対しても最も小さなフットプリントを提供します。WLCSP、SOT-23、MSOPとTSSOPバージョンは、テープとリールでのみ出荷しています。
アプリケーション
- フォトダイオード・アンプ
- バッテリ駆動の計測機器
- マルチポール・フィルタ
- 各種センサー
- バーコード・スキャナ
- オーディオ
ドキュメント
リファレンス設計 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8608-KGD-CHIP | CHIPS OR DIE | ||
AD8608ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8608ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
AD8608ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8608ARZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
AD8608ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 8, 2023 - 23_0068 Qualification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for 0.6um CMOS Amplifier Product |
||
AD8608-KGD-CHIP | ||
AD8608ARUZ | 製造中 | |
AD8608ARUZ-REEL | 製造中 | |
AD8608ARZ | 製造中 | |
AD8608ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8608ARZ-REEL7 | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8608ARUZ | 製造中 | |
AD8608ARUZ-REEL | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8608ARUZ | 製造中 | |
AD8608ARUZ-REEL | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8608ARUZ | 製造中 | |
AD8608ARUZ-REEL | 製造中 | |
AD8608ARZ | 製造中 | |
AD8608ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8608ARZ-REEL7 | 製造中 | |
10 5, 2010 - 08_0093 New Test Facility: STATS ChipPAC China (SCC) |
||
AD8608ARZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8608
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。