ADP2503
製造中降圧/昇圧DC/DCコンバータ、600mA、2.5MHz
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.89
製品の詳細
- 高さ1mmの小型パッケージ
- PCBの小さい占有面積
- モード間でのシームレスな変移
- 38µA(typ)の静止電流
- 入力電圧:2.3~5.5V
- 1.5µHインダクタで2.5MHz動作可能
- 出力電圧:2.8~5.0V
ADP2503/ADP2504は、安定化された出力電圧よりも、入力電圧が高い場合、低い場合、あるいは等しい場合でも動作する高効率な低静止電流のステップアップ/ステップダウンDC/DCコンバータです。外付け部品数を最小限に抑え、効率を最大化するために、パワー・スイッチと同期式整流器が内蔵されています。また、高い負荷電流時にADP2503/ADP2504は、優れた安定性とトランジェント応答性を維持するために、電流モード、固定周波数PWMコントロール方式を利用しています。携帯型機器アプリケーションでバッテリの寿命を延ばすために、軽負荷条件下では、スイッチング周波数を下げて消費電力を節減するオプションの省電力パルス・スキップ・モードを備えています。可変周波数のパルス・スキップ・モードが妨害を引き起こす可能性のある無線や、その他の低ノイズ・アプリケーションでは、すべての負荷条件下で固定周波数となるPWM動作をロジック・コントロール入力によって設定できます。
ADP2503/ADP2504は、2.3~5.5Vの入力電圧で動作が可能であるため、単一のリチウムまたはリチウム・ポリマー・セルおよび複数のアルカリ/NiMHセル、PCMCIA、USB、その他標準的な電圧源を使うことが可能です。ADP2503/ADP2504には固定出力電圧オプションが用意されています。また、調整可能モデルを用いると、出力電圧は外付け抵抗デバイダを介してプログラムできます。補償回路が内蔵されているため、外付け部品数が最小限に抑えられます。
ロジック・コントロールによるシャットダウン時に、入力と出力間の接続が切断され、入力信号源からの消費電流が1µA未満に低減されます。その他の主要な特長として、バッテリの過大な放電を防止するための低電圧ロックアウト、および起動時の入力電流オーバーシュートを防止するためのソフト・スタートを備えています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
評価用設計ファイル 2
情報 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
リファレンス設計 1
Thought Leadership Page 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP2503ACPZ-3.3-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2503ACPZ-4.2-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2503ACPZ-4.5-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2503ACPZ-5.0-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2503ACPZ-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2012 - 11_0002 Layout change to ADP2503/4 to resolve latch-up issue during operation |
||
ADP2503ACPZ-3.3-R7 | 製造中 | |
ADP2503ACPZ-4.2-R7 | 製造中 | |
ADP2503ACPZ-4.5-R7 | 製造中 | |
ADP2503ACPZ-5.0-R7 | 製造中 | |
ADP2503ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP2503-2.8
- ADP2503-3.3
- ADP2503-3.5
- ADP2503-4.2
- ADP2503-4.5
- ADP2503-5.0
- ADP2503-ADJ
ADP2503/4 Buck Boost Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。