Quick Search
部品 79 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Number of Outputs 並べ替え Number of Outputs sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vinmin 並べ替え Vin sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vinmax 並べ替え Vin sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Output Currenttyp 並べ替え Output Current sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vout Mintyp 並べ替え Vout Min sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vout Maxtyp 並べ替え Vout Max sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Comments 並べ替え Comments sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 4/4 選択済の値 | to$ US | Default Values 52/52 選択済の値 | to | toV | toV | toA | toV | toV | |||||
4.5V~36V、2.2MHz、0.6A/1.2A昇降圧コンバータ、Hブリッジ内蔵 | 新規設計にお薦めします。 | 15065 | $2.30 (MAX26039ATPAY+) | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | 1 | 2 | 40 | 600m | 4 | 15 | 2V to 36V, 2.1MHz, 0.6A/1.2A Buck Boost Converter | ||
4.5V~36V、2.2MHz、0.6A/1.2A昇降圧コンバータ、Hブリッジ内蔵 | 新規設計にお薦めします。 | 14122 | $2.38 (MAX26040ATPAY+) | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | 1 | 2 | 40 | 1.2 | 4 | 15 | 2V to 36V, 2.1MHz, 1.2A Buck Boost Converter | ||
4.5V~36V、6A昇降圧コンバータ | 生産/供給中 | 12262 | $2.64 (MAX26239AFFAY+) | 22-LFCSP_SS-4.25X4.25X0.75 | 1 | 2 | 42 | 4 | 3 | 20 | 2V to 36V, 6A Buck-Boost Converters | ||
4.5V~36V、6A昇降圧コンバータ | 新規設計にお薦めします。 | 12236 | $2.81 (MAX26240AFFAY+) | EVALUATION BOARDS,22-LFCSP_SS-4.25X4.25X0.75 | 1 | 2 | 42 | 6 | 3 | 20 | 42V, 4A and 6A 2.1MHz Synchronous Buck-Boost Converter with Integrated H-bridge Switches | ||
500mAの出力電流と超高速DVS機能を備え、PPGに最適化された昇降圧コンバータ | 生産/供給中 | 32230 | - | EVALUATION BOARDS,W181A2+1 | 1 | 1.8 | 5.5 | 500m | 1.5 | 5.5 | PPG Optimized Buck-Boost Converter with 500mA Output Current and Ultra-Fast DVS Capability | ||
Automotive Low-Noise Synchronous Buck-Boost Converter | 新規設計にお薦めします。 | 67546 | - | EVALUATION BOARDS,22-LFCSP_SS-4.25X4.25X0.75 | 1 | 3.6 | 40 | 6 | 2.75 | 10 | Automotive 42V, 6A, 400kHz and 2.1MHz Synchronous Buck-Boost Converter with Integrated H-bridge Switches | ||
40VIN、18VOUT、6A同期整流式昇降圧Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)® 2 | 新規設計にお薦めします。 | 5024 | $3.90 (LT8350SAV#PBF) | 32(28)-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm) | 1 | 3 | 40 | 6 | 1 | 18 | 40VIN, 18VOUT, 6A Synchronous Buck-Boost Silent Switcher | ||
入力電圧モニタを備えた超低消費電力昇降圧コンバータ | 新規設計にお薦めします。 | 12368 | - | EVALUATION BOARDS,9-WLCSP-N/A | 1 | - | - | - | 1.8 | 5.2 | - | ||
5.5V入力、4.5Aスイッチング電流高効率昇降圧コンバータ | 新規設計にお薦めします。 | 1496 | $0.98 (MAX77847AEWL+T) | EVALUATION BOARDS,15-WLCSP-N/A | 1 | 1.8 | 5.5 | 3 | 1.8 | 5.2 | - | ||
長バッテリ寿命の1次電池アプリケーション向けに3出力昇降圧、1 LDOを備え、非常に柔軟な構成が可能なSIMOパワー・マネジメントIC(PMIC) | 新規設計にお薦めします。 | 12035 | $173.60 (MAX77646EVKIT#) | EVALUATION BOARDS,20-WLCSP-N/A | 4 | 1.8 | 3.3 | - | 500m | 5.1 | Ultra-Configurable SIMO PMIC Featuring 3-Output Buck-Boost, 1-LDO for Long Battery Life Primary Cell Applications | ||
長バッテリ寿命の1次電池アプリケーション向けに3出力昇降圧、1 LDOを備え、非常に柔軟な構成が可能なSIMOパワー・マネジメントIC(PMIC) | 新規設計にお薦めします。 | 11511 | $173.60 (MAX77647EVKIT#) | EVALUATION BOARDS,20-WLCSP-N/A | 4 | 1.8 | 3.3 | - | 500m | 5.1 | Ultra-Configurable SIMO PMIC Featuring 3-Output Buck-Boost, 1-LDO for Long Battery Life Primary Cell Applications | ||
USB-PD/PPSアプリケーション向けの2.5V~22V入力、7.8Aスイッチング電流高効率昇降圧コンバータ | 新規設計にお薦めします。 | 1695 | $1.50 (MAX77859AEWO+T) | EVALUATION BOARDS,42-WLCSP-N/A | 1 | 2.5 | 22 | 7 | 3 | 20 | 2.5V to 22V Input, 7.8A Switching Current High-Efficiency Buck-Boost Converter for USB-PD/PPS Applications | ||
超低IQ、低ノイズ3.5W昇降圧コンバータ | 新規設計にお薦めします。 | 42939 | $0.98 (MAX77348AEWE+T) | EVALUATION BOARDS,16-WLCSP-N/A | 1 | 2.3 | 5.5 | 1 | 2.5 | 4.8 | Ultra-Low IQ, Low-Noise 3.5W Buck-Boost Converter | ||
5.5V入力、0.4A/1.05A、スイッチング電流昇降圧コンバータ(400nA IQ) | 新規設計にお薦めします。 | 32600 | $0.64 (MAX77837EWA+T) | 8-WLCSP-N/A | 1 | 1.8 | 5.5 | 900m | 1.8 | 5.2 | 5.5V Input, 0.4A/1.05A Switching Current Buck-Boost Converter with 400nA IQ | ||
5.5V、6A、低IQのモノリシック昇降圧DC/DCコンバータ | 新規設計にお薦めします。 | 2500 | $3.50 (LT3154AV#PBF) | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.74mm) | 1 | 1.8 | 5.5 | 5 | 1.8 | 5.5 | 5V 6A Monolithic Buck Boost in 4mm x 4mm LQFN | ||
40VIN, 18VOUT、6A同期同期整流式昇降圧Silent Switcher | 新規設計にお薦めします。 | 3313 | $3.42 (LT8350RV#PBF) | 32(28)-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm) | 1 | 3 | 40 | 6 | 1 | 18 | 40VIN, 18VOUT, 6A Synchronous Buck-Boost Silent Switcher | ||
2.5V~16V入力、7Aスイッチング電流高効率昇降圧コンバータ | 新規設計にお薦めします。 | 53729 | $1.02 (MAX77857BEWB+T) | EVALUATION BOARDS,16-LFCSP-3.5X3.5X0.55,31-WLCSP-N/A,35-WLCSP-N/A | 1 | 2.5 | 16 | 6 | 2.5 | 15 | 2.5V to 16V Input, 7A Switching Current High-Efficiency Buck-Boost Converter | ||
車載2V~36V、6A昇降圧コンバータ | 新規設計にお薦めします。 | 1917 | $3.10 (MAX25239AFFA/VY+) | 22-LFCSP_SS-4.25X4.25X0.75 | 1 | 2 | 42 | 4 | 3 | 20 | Automotive 2V to 36V, 6A Buck-Boost Converters | ||
車載2V~36V、6A昇降圧コンバータ | 新規設計にお薦めします。 | 22457 | $2.02 (MAX25240AFFG/VY+T) | 22-LFCSP_SS-4.25X4.25X0.75 | 1 | 2 | 42 | 6 | 3 | 20 | Automotive 42V, 4A and 6A 2.1MHz Synchronous Buck-Boost Converter with Integrated H-bridge Switches | ||
26V、9A、低IQのCC/CVモノリシック昇降圧コンバータ | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | $4.07 (LT3120JV#PBF) | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.74mm) | 1 | 500m | 26 | 6.5 | 800m | 24 | 26V, 9A Low IQ CC/CV Monolithic Buck-Boost Converter | ||
5.5V入力、4.4A/3.6Aスイッチング電流6µA IQ昇降圧コンバータ | 新規設計にお薦めします。 | 774921 | $0.80 (MAX77839AEWL+T) | 11-LFCSP-2.5X2X0.55,15-WLCSP-N/A | 1 | 1.8 | 5.5 | 3 | 2.3 | 5.3 | 5.5V Input, 4.4A/3.6A Switching Current 6μA IQ Buck-Boost Converter | ||
超設定自由度PMIC、93%のピーク効率の単一インダクタ、3出力バックブースト、1 LDO内蔵、長いバッテリ寿命を実現 | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | $2.25 (MAX77642ANA+T) | 25-WLCSP-N/A | 4 | 2.7 | 5.5 | 500m | 500m | 5.5 | Ultra Configurable PMIC Featuring 93% Peak Efficiency Single-Inductor, 3-Output Buck-Boost, 1-LDO | ||
超設定自由度PMIC、93%のピーク効率の単一インダクタ、3出力バックブースト、1 LDO内蔵、長いバッテリ寿命を実現 | 新規設計にお薦めします。 | 42454 | $2.25 (MAX77643AANA+T) | 25-WLCSP-N/A | 4 | 2.7 | 5.5 | 500m | 500m | 5.5 | Ultra Configurable PMIC Featuring 93% Peak Efficiency Single-Inductor, 3-Output Buck-Boost, 1-LDO | ||
2.5V~16V入力、7Aスイッチング電流高効率バックブーストコンバータ | 新規設計にお薦めします。 | 805 | $0.90 (MAX77831BEWB+T) | 35-WLCSP-N/A | 1 | 2.5 | 16 | - | 3 | 15 | 18W 16Vin High Performance Buck-Boost Converter | ||
4つの出力を備えた低IQ SIMO PMIC、最大700mAの総出力電流を供給 | 新規設計には非推奨 | 156838 | $1.70 (MAX77655AEWE+T) | 16-WLCSP-N/A | 4 | 2.5 | 5.5 | 700m | 500m | 4 | Low IQ SIMO PMIC with 4-Outputs Delivering up to 700mA Total Output Current |