ADR291

製造中

2.5V電圧リファレンス、XFET®、高精度、マイクロパワー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源範囲:
    2.8V~15V(ADR291)
    4.4V~15V(ADR292)
  • 供給電流:12μA(max)
  • 低ノイズ:8μV、12μV p-p(0.1Hz~10Hz)
  • 高い出力電流能力:5mA
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • REF02 / REF191とピン互換
ADR291
2.5V電圧リファレンス、XFET®、高精度、マイクロパワー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADR3525 新規設計に推奨 電圧リファレンス、2.5V、マイクロパワー、高精度、車載用品質評価済
ADR3425 製造中 電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

CN0234 Circuits from the Lab®

電気化学センサーを使用した単電源、マイクロパワー毒ガス検出器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Complete electrochemical sensor
  • Low power
  • Single supply
CN0234
電気化学センサーを使用した単電源、マイクロパワー毒ガス検出器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品