ADN4690E

製造中

マルチポイントLVDSトランシーバ、3.3V、100Mbps、半二重、高速、タイプ1レシーバ内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.80
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • マルチポイントLVDSトランシーバ(低電圧差動シグナリング・ドライバとレシーバ)
  • スイッチング・レート:100Mbps(50MHz)
  • 対応するバスの負荷:30Ω~55Ω
  • 2種類のレシーバ・タイプの選択
    • タイプ1
      (ADN4690E/ADN4692E):25mVのヒステリシス
  • M-LVDS用のTIA/EIA-899 LVDS規格に準拠
  • M-LVDSバス上のグリッチ・フリーのパワーアップ/パワーダウン
  • ドライバ出力で制御される遷移時間
  • コモンモード範囲:-1V~+3.4V
    (グラウンド・ノイズが2Vでも通信可能)

    詳細はデータシートをご参照ください。


ADN4690E
マルチポイントLVDSトランシーバ、3.3V、100Mbps、半二重、高速、タイプ1レシーバ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADN4696E

M-LVDS 半二重評価用ボード (ADN4690E/ADN4691E/ADN4694E/ADN4696E)

製品詳細

EVAL-ADN469xEHDEBZを使用すると、半二重 M-LVDS トランシーバ (ADN4690E、ADN4691E、ADN4694E、ADN4696E)の迅速で容易な評価が可能です。この評価ボードでは、外付け部品なしですべての入力/出力機能を調べることができます。ネジ端子ブロックを使用しているため、電源とグラウンドへの接続が便利です。高速ロジック信号とM-LVDS バス信号にはSMB ジャック・コネクタを使用します。
この評価ボードには、ADN469xE ファミリーの半二重 M-LVDS トランシーバ用に8ピン SOIC フットプリントが用意してあります。

EVAL-ADN4696E
M-LVDS 半二重評価用ボード (ADN4690E/ADN4691E/ADN4694E/ADN4696E)

最新のディスカッション