ADM3056E

新規設計に推奨

5.7 kV 実効値、849 VPEAK 動作電圧、信号絶縁型 CAN-FD トランシーバー

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.14
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 5.7 kV 実効値 (8000 VPEAK) 信号絶縁型 CAN トランシーバー
  • VDD1のための電源電圧範囲:1.7 V ~ 5.5 V
  • VDD2のための電源電圧範囲:4.5 V ~ 5.5 V
  • ISO 11898-2:2016 準拠(CAN フレキシブル・データ・レート、CAN-FD)
  • 最大データ・レート: 12 Mbps(CAN-FD)
  • 145 ns max の低いループ伝搬遅延
  • ±25 V の拡張コモンモード電圧範囲
  • ±40 V のバス障害保護(CANH、CANL)
  • 低消費電力スタンバイ・サポーティング・リモート・ウェイク要求
  • 制御用の追加絶縁信号(例えば、終端スイッチ)
  • 傾き制御による EMI 削減
  • 安全と規制に関する認定(申請中)
    • VDE適合性認定、VDE 0884-11
      • VIORM = 849 VPEAK
      • VIOSM = 8000 VPEAK(テスト:VPEAK = 12.8 kV)
    • UL:1分間で 5700 V 実効値、UL1577 規格に準拠
    • CSA Component Acceptance 5A(5 kV 実効値)
      • IEC 60950、IEC 61010
  • 16ピン SOIC パッケージの最小沿面距離 / 間隙: 8.3 mm
  • 高いコモンモード過渡耐圧:≥75 kV/µs
  • 工業用温度範囲:−40°C ~ +125°C
ADM3056E
5.7 kV 実効値、849 VPEAK 動作電圧、信号絶縁型 CAN-FD トランシーバー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADM3056E

ADM3056E 評価用ボード

機能と利点

  • ADM3056E 12 Mbps 絶縁型 CAN FD トランシーバー
  • 6 V ~ 9 V 電源オンボード LDO、ADM3056E VDD1 ピンと VDD2 ピンに 5 V を供給
  • 以下にスクリュー端子コネクタを提供します。
    • VDD1 ピンへの 6 V ~ 9 V LDO、5 V の電源
    • VDD1 ピンへの 1.7 V ~ 5.5 V の直接電源
    • VDD2 ピンへの 6 V ~ 9 V LDO、5 V の電源
    • VDD2 ピンへの 4.5 V ~ 5.5V の直接電源
    • TXD ピン、RXD ピン、STBY ピン、SILENT ピン、AUXIN ピン、AUXOUT ピン、RS ピン、CANH ピン、および CANL ピン信号
    • 分割基板電源および帰路プレーン
  • TXD ピンおよび RXD ピン信号用 SMA コネクタ

    製品詳細

    EVAL-ADM3056EEBZ 評価用ボードを使用すると、コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)または CAN フレキシブル・データ・レート(CAN FD)ネットワーク向けADM3056E 信号/電源絶縁型トランシーバーを評価できます。EVAL-ADM3056EEBZ では、外付け部品を使用することなく、すべての入出力機能を実行できます。

    アナログ・デバイセズの iカプラ® 技術に基づいて、ADM3056E は、ロジック側のオン/オフ・キーイング(OOK)信号絶縁チャンネルと 12 Mbps CAN FD トランシーバーを統合することができます。

    EVAL-ADM3056EEBZ には ADM3056E が搭載されています。

    ADM3056E の詳細な仕様については、ADM3056E データシートを参照してください。EVAL-ADM3056EEBZ を使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。CAN プロトコル実装の詳細については、AN-1123 アプリケーション・ノート を参照してください。

    EVAL-ADM3056E
    ADM3056E 評価用ボード

    最新のディスカッション

    最近表示した製品