ADM3054

製造中

CANトランシーバ、高速、5kVrms信号絶縁、バス・プロテクション機能

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.59
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 5kVrms信号絶縁を備えたCANトランシーバ
  • VDD1は5Vまたは3.3 Vで動作
  • VDD2は5Vで動作
  • VDD2 の電力喪失はVDD2SENSEにより検出可能
  • ISO11898規格に準拠
  • 高速データレート:最大1Mbps
  • CANHとCANLは、24Vシステムでの電源/グランドへの短絡に対する短絡回路保護機能を内蔵
  • 電源未接続ノードはバスへの影響なし
  • バス上のノード数は110またはそれ以上可能
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
  • 安全と規制に関する認定
    • UL 認定
      • 5000 V rms、1 分間のUL 1577 規格に準拠
    • VDE 適合性認定
      • DIN V VDE 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
      • VIORM = 846 V peak
  • 工業動作温度範囲: −40°C ~ +125°C
  • ワイドボディ、16ピンSOICパッケージを採用
  • 車載アプリケーション用に認定済み
ADM3054
CANトランシーバ、高速、5kVrms信号絶縁、バス・プロテクション機能
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
ADM3056E 新規設計に推奨 5.7 kV 実効値、849 VPEAK 動作電圧、信号絶縁型 CAN-FD トランシーバー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADM3054

ADM3054EBZ Evaluation Board

機能と利点

  • Easy evaluation of the ADM3054 controller area network (CAN) transceiver
  • Isolated ground planes (logic side and bus side)
  • Convenient connections through screw terminal blocks:
    3.3V or 5V power on the logic side (VDD1)
    5V power on the bus side (VDD2)
    Ground on logic side (GND1) and bus side (GND2)
    Logic signals RXD, TXD, VDD2SENSE
    Cable shield and bus signals CANH and CANL
  • Jumper selectable SMB jack inputs for RXD and TXD
  • Test points for measuring all signals
  • Termination resistors (2 × 30 Ω) with common mode filter


製品詳細

The EVAL-ADM3054EBZ allows quick and easy evaluation of the ADM3054 isolated CAN transceiver. The evaluation board allows all of the input and output functions to be exercised without the need for external components. Screw terminal blocks provide convenient connections for logic signals and power. The main device on the evaluation board, the ADM3054, is a controller area network (CAN) physical layer transceiver with integrated digital isolation, allowing a protocol layer CAN controller to access the physical layer bus. The ADM3054 complies with the ISO 11898 standard. It is capable of running at data rates of up to 1 Mbps. The evaluation board has separate ground and power planes for the logic side and the bus side. This allows evaluation of the isolation capability of the ADM3054, which employs Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to combine a 3-channel isolator and a CAN transceiver into a single, 16-lead wide body SOIC package. The power is isolated between a single 3.3 V or 5 V supply on VDD1, the logic side, and a single 5 V supply provided on VDD2, the bus side. Loss of power on the bus side (VDD2) can be detected by an integrated VDD2SENSE signal.

EVAL-ADM3054
ADM3054EBZ Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品