ADM2795E

製造中

信頼性の高い5kV RMS絶縁型RS-485/RS-422トランシーバー、レベル4 EMCおよび±42Vの完全保護

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 5kV rms絶縁型RS-485/RS-422トランシーバー
  • RS-485バス・ピンでの、±42V AC/DCのピーク故障保護機能
  • RS-485A/Bバス・ピンでレベル4 EMC保護認定
    • IEC 61000-4-5サージ保護(±4kV)
    • IEC 61000-4-4電気高速トランジェント(EFT)保護(±2kV)
    • IEC 61000-4-2静電放電(ESD)保護
      • 接触放電:±8kV
      • ±15kVの空気放電
    • IEC 61000-4-6伝導無線周波数(RF)耐性(10V/m rms)
  • 絶縁バリア両端にまたがるIEC 61000-4-x耐性につき認定済み
    • IEC 61000-4-2 ESD、IEC 61000-4-4 EFT、IEC 61000-4-5サージ、IEC 61000-4-6 RF伝導耐性、IEC 61000-4-3放射性耐性、IEC 61000-4-8磁気耐性
  • RS-485A/Bピン人体モデル(HBM)ESD保護:>±30kV
  • 安全と規制に関する認定(申請中)
    • CSA Component Acceptance Notice 5A、DIN V VDE V 0884-10、UL 1577、CQC11-471543-2012
  • 全電源電圧範囲でTIA/EIA RS-485/RS-422に準拠
    • VDD2で3V~5.5Vの動作電圧範囲
    • VDD1ロジック電源で1.7V~5.5Vの動作電圧範囲
  • コモンモード入力範囲:−25V~+25V
  • 高いコモンモード過渡耐圧:>75kV/μs
  • 信頼性の高いノイズ耐性(IEC 62132-4規格に適合することがテスト済み)
  • 6dBμV/mのマージンでEN55022クラスB EMI放射テストに合格
  • レシーバー入力の短絡、オープン・サーキット、フローティング状態に対するフェイルセーフ機能
  • 256個のバス・ノードに対応(レシーバーの入力インピーダンスは96kΩ)
  • 温度範囲:−40°C~+125°C
  • グリッチ・フリーのパワーアップ/パワーダウン(ホット・スワップ)

  • ADM2795E-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーションをサポートします(AQEC規格)。

    • ダウンロード:ADM2795E-EPデータシート(pdf)
    • 防衛温度範囲:−55°C~+125°C
    • コントロールされた製造ベースライン
    • 組み立て/テスト工場は1箇所に限定
    • 製品の変更通知機能を強化
    • 要求に応じて品質評価データを入手可能
    • DSCC図面番号:V62/17611
ADM2795E

信頼性の高い5kV RMS絶縁型RS-485/RS-422トランシーバー、レベル4 EMCおよび±42Vの完全保護

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADM2795E

ADM2795E/ADM2795E-EP 評価用ボード

機能と利点

  • 5 kV rms 信号絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバー
  • スクリュー端子ブロックとジャンパ接続による電源と信号の便利な接続
  • VDD1 ロジック電源で 1.7 V ~ 5.5 V の動作電圧範囲
  • VDD2 で 3 V ~ 5.5 V の動作電圧範囲
  • −55°C ~ +125°C の温度範囲は EVAL-ADM2795EEPBZ を使用
  • その他の特長については、ユーザー・ガイド UG-997 および UG-1120 を参照してください。

製品詳細

EVAL-ADM2795EEBZ を使用すると、レベル 4 の IEC EMC および 24 V 電源障害保護を備えた ADM2795E 5 kV rms 信号絶縁 RS-485/RS-422 トランシーバーを容易に評価できます。EVAL-ADM2795EEBZ 評価用ボードは、信号および電源接続用のジャンパ接続とスクリュー端子ブロックにより簡単に設定できます。EVAL-ADM2795EEBZ は、9 V バッテリまたは構成可能な標準のベンチ・トップ電源から給電できます。VDDI と VDD2 の両方のオンボード・トリマー・ポテンショメータとオンボード・レギュレータ回路により、9 V バッテリに接続されているときには、容易な電源構成が可能です。


−55°C ~ +125°C の温度範囲では、EVAL-ADM2795EEPBZ を使用してください。EVAL-ADM2795EEPBZ は、同じ評価用プラットフォーム機能を持ち、防衛および航空宇宙アプリケーションをサポートします(AQEC 標準および DO-160G ESD & EMC)。

EVAL-ADM2795E
ADM2795E/ADM2795E-EP 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品