ADL5906

新規設計に推奨

パワー検出器、10MHz~10GHz、67dB、TruPwr

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 10MHz~10GHzでの高精度rms-DC変換
  • シングルエンド±1dBのダイナミックレンジ:67dB@2.14GHz、バランまたは外部入力マッチングは不要
  • 波形タイプに制約なし、GSM / CDMA/W-CDMA / TD-SCDMA / WiMAX / LTEなどに対応可能
  • 対数スロープ:55mV/dB
  • 温度安定性:±1dB未満@-40℃~+125℃
  • 動作温度:-55℃~+125℃
  • 供給電源電圧:4.75V~5.25V
  • スリープ電流:250μA
  • ADL5902AD8363とピン互換
ADL5906
パワー検出器、10MHz~10GHz、67dB、TruPwr
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

評価用設計ファイル 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADL5906

ADL5906 Evaluation Board

製品詳細

The ADL5906-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/100 mA power supply. The 5 V power supply must be connected to the VPOS and GND  test loops. The RF input signal is applied to the SMA connector (RFIN). The output voltage is available on the SMA connector (VOUT1) or on the test loop (VOUT).

EVAL-ADL5906
ADL5906 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0178 Circuits from the Lab®

ソフトウェア・キャリブレーション方式の50MHz~9GHz RF 電力計測システム ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。  

機能と利点

  • Wideband frequency range from 50MHz to 9GHz
  • 65 dB dynamic range
  • Calculates crest factor, RMS, and peak signal levels
CN0178
ソフトウェア・キャリブレーション方式の50MHz~9GHz RF 電力計測システム ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。  

最新のディスカッション

最近表示した製品