ADF4252
ADF4252
製造中
フラクショナルN/
インテジャーNデュアル周波数シンセサイザ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.61
Viewing:
製品の詳細
- 3.0GHzフラクショナルN/1.2GHzインテジャーN
- 電源電圧:2.7V~3.3V
- 独立したVPにより、5Vへの拡張チューニング電圧を実現
- プログラマブル・デュアル・モジュラス・プリスケーラ
- RF:4/5, 8/9
- IF:8/9, 16/17, 32/33, 64/65
- プログラマブル・チャージ・ポンプ電流
- 3線式シリアル・インターフェース
- デジタル・ロック検出
- パワーダウン・モード
- フラクショナルNシンセサイザでプログラマブルな係数
- ノイズとスプリアスの性能のトレードオフ
ADF4252は、ワイヤレス・レシーバーとトランスミッタのアップコンバージョンとダウンコンバージョンで、局部発振器(LO)を実装するために使用することができる、フラクショナルN/インテジャーNデュアル周波数シンセサイザです。RFシンセサイザ、IFシンセサイザは両方とも低ノイズのデジタル位相周波数検出器(PFD)、高精度チャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス分周器で構成されます。RFシンセサイザはシグマ・デルタ(Σ-Δ)ベースのフラクショナル・インターポレータを採用し、フラクショナルNの分割をプログラムすることができます。IFシンセサイザはプログラマブルなインテジャーNカウンタを備えています。シンセサイザを外付けループ・フィルタ、電圧制御発振器(VCO)と使用することで、フル機能のフェーズ・ロック・ループ(PLL)を実装できます。
すべての内蔵レジスタは、シンプルな3線式インターフェースによって制御されます。このデバイスは、2.7V~3.3Vの電源範囲で動作し、使用していない場合はパワーダウンすることができます。
アプリケーション
- モバイル無線用基地局(GSM、PCS、DCS、CDMA、WCDMA)
- ワイヤレス・ハンドセット(GSM、PCS、DCS、CDMA、WCDMA)
- ワイヤレスLAN
- 通信用試験装置
- CATV装置
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF4252BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF4252BCPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF4252BCPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADF4252BCPZ | 製造中 | |
ADF4252BCPZ-R7 | 製造中 | |
ADF4252BCPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Q復調器 1 | ||
ADL5380 | 新規設計に推奨 | 直交復調器、400~6000MHz |
I/Q変調器 1 | ||
ADL5375 | 製造中 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz |
シングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサー 2 | ||
ADL5801 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、10MHz~6GHz、高IP3 |
ADL5802 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、100MHz~6GHz、デュアル、高IP3 |
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3 | ||
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
分周器、プリスケーラ、カウンタ 1 | ||
ADF5001 | 製造中 | 周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く