ADF4193
ADF4193
製造中PLL周波数シンセサイザ、低位相ノイズ、高速セトリング
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.00
Viewing:
製品の詳細
- 新しい高速セトリング、フラクショナルN型PLLアーキテクチャ
- 1個のPLLでピンポン式シンセサイザに置換え可能
- GSM帯域全体にわたり周波数ホッピングは5μs、位相セトリングは20μs
- 2GHz RF出力時で0.5°rmsの位相誤差
- デジタル・プログラマブルな出力位相
- 最大3.5GHzのRF入力範囲
- オンチップの低ノイズ差動アンプ
- 位相ノイズ指数:-216dBc/Hz
- ADI SimPLLTMを使用してループ・フィルタの設計が可能
- 3線シリアル・インターフェース
- 車載アプリケーション向けに認定
周波数シンセサイザADF4193は、ワイヤレス・レシーバおよびワイヤレス・トランスミッタのアップコンバージョン部とダウンコンバージョン部のLO(局部発振器)を実現するために利用できます。このアーキテクチャは、特に基地局のGSM / EDGEロック時間に対する条件を満たすように設計されています。ADF4193は、低ノイズのデジタルPFD(位相周波数検出器)、高精度の差動チャージ・ポンプで構成されています。また、差動チャージ・ポンプ出力を外部VCO(電圧制御発振器)で使用できるように、シングルエンド電圧に変換する差動アンプ(Diff AMP)も備えています。
ΣΔベースのフラクショナル・インタポレータとN分周器を組み合わせて使用すれば、プログラマブルなモジュラス・フラクショナルN分周を実行できます。さらに、4ビットのリファレンス(R)カウンタとオンチップの周波数2倍器により、PFD入力におけるリファレンス信号(REFIN)の周波数を選択できます。シンセサイザを外付けのループ・フィルタおよびVCOと組み合わせて使用すれば、完全なPLL(位相ロック・ループ)を実現できます。ADF4913のスイッチング・アーキテクチャにより、PLLがGSMタイムスロット保護期間内に確実にセトリングするので、別のPLLや関連のアイソレーション・スイッチは不要です。このため、従来のピンポン方式GSM PLLアーキテクチャに要求されるコスト、複雑さ、PCB面積、シールド、特性評価などを節減できます。
アプリケーション
- GSM / EDGEベース・ステーション
- PHSベース・ステーション
- 計測機器、テスト装置
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF4193BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADF4193BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADF4193BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADF4193WCCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADF4193BCPZ | 製造中 | |
ADF4193BCPZ-RL | 製造中 | |
ADF4193BCPZ-RL7 | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADF4193BCPZ | 製造中 | |
ADF4193BCPZ-RL | 製造中 | |
ADF4193BCPZ-RL7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADF4193BCPZ | 製造中 | |
ADF4193BCPZ-RL | 製造中 | |
ADF4193BCPZ-RL7 | 製造中 | |
3 7, 2012 - 10_0241 Conversion of LFCSP package outline from Punch to Sawn of package sizes 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm and a transfer of assembly site. |
||
ADF4193BCPZ | 製造中 | |
ADF4193BCPZ-RL | 製造中 | |
ADF4193BCPZ-RL7 | 製造中 | |
5 4, 2016 - 14_0178 Conversion of 3x3mm, 4x4mm and 5x5mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
ADF4193WCCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Q復調器 1 | ||
ADL5380 | 新規設計に推奨 | 直交復調器、400~6000MHz |
I/Q変調器 1 | ||
ADL5375 | 製造中 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz |
シングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサー 2 | ||
ADL5801 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、10MHz~6GHz、高IP3 |
ADL5802 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、100MHz~6GHz、デュアル、高IP3 |
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3 | ||
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
分周器、プリスケーラ、カウンタ 1 | ||
ADF5001 | 製造中 | 周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く