AD8546
AD8546
製造中オペアンプ、デュアル、18V、22µA、45nV/√Hz、レールtoレールの入 / 出力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.01
Viewing:
製品の詳細
- 高電圧(18V)でのマイクロパワー:22μA(max)
- 低入力バイアス電流:20pA(max)
- ゲイン帯域幅積:240kHz@AV=100(typ)
- ユニティ・ゲイン・クロスオーバ:240kHz
- -3dB閉ループ帯域幅:310kHz
- スルーレート:80V/ms
- 大信号電圧ゲイン:110dB(min)
- 単電源動作:2.7V~18V
- 両電源動作:±1.35V~±9V
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 優れた耐電磁干渉性
AD8546とAD8548は、デュアルおよびクワッドのマイクロパワー、高入力インピーダンスのアンプで、低消費と広い動作電源電圧範囲のアプリケーションにとって最適化されています。
AD8546 / AD8548のレールtoレール入出力性能は、比較的低周波数のデータ・コンバータをドライブするための大きなダイナミックレンジを提供しますので、この製品はセンサ用フロントエンドの、あるいは無線またはリモート・センサやトランスミッタなどの高インピーダンスの入力ソースを持つ信号のバッファリングにとって理想的な製品といえます。
AD8546 / AD8548は、広い動作電圧範囲(2.7V~18V)、または両電源(±1.35V~±9V)、にわたって低い供給電流(22μA)の仕様を備えていますので、ECG、パルス・モニタ、血糖値メータ、煙 / 火災検知器、振動モニタ、およびバックアップ用バッテリ・センサなど数々のバッテリ駆動、ポータブル・アプリケーションにとって最適となっています。
AD8546 / AD8548は拡張工業用温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されており、8ピンのMSOPパッケージを採用しています。AD8548は14ピンSOIC_Nパッケージを採用しています。
アプリケーション
- ポータブル医用機器
- リモート・センサー
- トランス・インピーダンス・アンプ
- 電流モニタ
- 4mA~20mAのループ・ドライバ
- リモート / 無線センサー
- バッファ / レベル・シフティング
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 2
テクニカル・ブック 2
珍問/難問集 10
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8546ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8546ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8546ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2012 - 12_0097 AD8657 and AD8546 Transfer to TSMC Fab 10 and Mask Change |
||
AD8546ARMZ | 製造中 | |
AD8546ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8546ARMZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8546
AD8546 SPICE Macro-Model 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。