部品 416 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # of Amps 並べ替え # of Amps sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. GBPtyp 並べ替え GBP sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. BW -3 dBtyp 並べ替え BW -3 dB sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Slew Ratetyp 並べ替え Slew Rate sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vosmax 並べ替え Vos sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. VNoise Densitytyp 並べ替え VNoise Density sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 0.1 to 10 Hz VNoisetyp 並べ替え 0.1 to 10 Hz VNoise sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Shutdown 並べ替え Shutdown sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Rail to Rail 並べ替え Rail to Rail sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Iq/Amptyp 並べ替え Iq/Amp sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs spanmin 並べ替え Vs span sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs spanmax 並べ替え Vs span sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Amp Features 並べ替え Amp Features sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package Area 並べ替え Package Area sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 5/5 選択済の値 | to$ US | Default Values 94/94 選択済の値 | Default Values 5/5 選択済の値 | toHz | toHz | toV/us | toV | toV/rtHz | toV p-p | Default Values 3/3 選択済の値 | Default Values 5/5 選択済の値 | toA | toV | toV | Default Values 25/25 選択済の値 | tomm² | ||||
Aerospace, Dual 3.2MHz, 0.8V/μs Low Power, Over-The-Top Precision Op Amp Channel | 新規設計にお薦めします。 | 156 | - | 10-Lead FlatPack | 2 | 3.2M | - | 750m | 50µ | 18n | 500n | No | Both | 315µ | 3 | 50 | Over-the-Top | - | ||
50 V, 130 kHz, 32.5 μA per Channel, Robust, Over-The-Top, Precision Op Amp | 新規設計にお薦めします。 | 13210 | $2.93 (ADA4097-2BCPZ) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP),8-Lead SOIC,8-Lead MSOP | 2 | 130k | - | 100m | 60µ | 53n | 1µ | Yes | Both | 32.5µ | 3 | 50 | Over-the-Top | 9mm² (10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP)) (ADA4097-2HCPZ) | ||
50V、1MHz、165μA/チャンネル、堅牢、Over-The-Top、高精度オペアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 15076 | $2.93 (ADA4098-2BCPZ) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP),8-Lead SOIC,8-Lead MSOP | 2 | 1.05M | - | 400m | 35µ | 17n | 400n | Yes | Both | 165µ | 3 | 50 | Over-the-Top, Shutdown | 9mm² (10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP)) (ADA4098-2BCPZ) | ||
1.8V、15MHz、低オフセット、低電力、レール・ツー・レールデュアルオペアンプ、個別シャットダウン内蔵 | 生産/供給中 | 2098 | $0.62 (MAX40263AVB+T) | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads | 2 | 15M | 15M | 7 | 50µ | 12.7n | 10µ | Yes | Both | 750µ | 1.8 | 5.5 | Shutdown | 3.5475mm² (Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads) (MAX40263AVB+) | ||
Low-Noise, Low-Power, Low-Bias-Current Amplifiers | 新規設計にお薦めします。 | 320520 | $0.56 (MAX40023ANT+T) | 6-WLCSP-N/A | 1 | 80k | 80k | 20m | 400µ | 32n | 1.5µ | Yes | Both | 17µ | 1.6 | 3.6 | Shutdown | - | ||
Low-Noise, Low-Power, Low-Bias-Current Amplifiers | 新規設計にお薦めします。 | 75688 | $0.92 (MAX40024ANL+T) | 9-WLCSP-N/A | 2 | 80k | 80k | 20m | 400µ | 32n | 1.5µ | Yes | Both | 17µ | 1.6 | 3.6 | Shutdown | - | ||
15MHz、低ノイズ、高精度オペアンプ | 生産/供給中 | 166016 | $0.44 (MAX40110AYT+T) | 6-LGA-1.5X1X0.5 | 1 | 15M | 15M | 7 | 140µ | 12.7n | - | Yes | Both | 750µ | 1.7 | 5.5 | CMOS Inputs, Shutdown | - | ||
15MHz、低ノイズ、高精度オペアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 3097 | $0.44 (MAX40111ANT+T) | 6-WLCSP-N/A | 1 | 15M | 15M | 7 | 140µ | 12.7n | - | Yes | Both | 750µ | 1.7 | 5.5 | CMOS Inputs, Shutdown | - | ||
50 V, 130 kHz, 32.5 μA, Robust, Over-The-Top Precision Op Amp | 新規設計にお薦めします。 | 4691 | $1.99 (ADA4097-1BUJZ-R5) | 6-Lead TSOT | 1 | 130k | - | 100m | 60µ | 53n | 1µ | Yes | Both | 32.5µ | 3 | 50 | Over-the-Top | 8.12mm² (6-Lead TSOT) (ADA4097-1BUJZ-RL7) | ||
50V、1MHz、165μA、堅牢なOver-The-Top高精度オペアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 6436 | $1.99 (ADA4098-1BUJZ-R5) | 6-Lead TSOT | 1 | 1.05M | - | 400m | 35µ | 17n | 400n | Yes | Both | 165µ | 3 | 50 | Over-the-Top, Shutdown | 8.12mm² (6-Lead TSOT) (ADA4098-1BUJZ-R5) | ||
1V、低電力、高精度オペアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 1372500 | $1.12 (MAX40108ANT+T) | 6-WLCSP-N/A | 1 | - | 168k | 80m | 10µ | 90n | 2.5 | - | Both | 25.5µ | 0.9 | 3.6 | - | - | ||
クワッド10μA電源電流、低IBのゼロドリフト・オペアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 27942 | $2.56 (LTC2068IF#PBF) | 14-Lead TSSOP,16-Lead Plastic QFN | 4 | 100k | - | 17.5m | 5µ | 80n | 1.7µ | Yes | Both | 7.5µ | 1.7 | 5.25 | EMI Filter, Shutdown | 9mm² (16-Lead Plastic QFN) (LTC2068HUD#TRPBF) | ||
クアッド、2µA電源電流、低IB、ゼロドリフト・オペアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 7963 | $2.56 (LTC2065IF#PBF) | 14-Lead TSSOP,16-Lead Plastic QFN | 4 | 20k | - | 3.5m | 5µ | 220n | 4.6µ | Yes | Both | 1.4µ | 1.7 | 5.25 | EMI Filter, Shutdown | 9mm² (16-Lead Plastic QFN) (LTC2065IUD#TRPBF) | ||
高電圧ゼロ・ドリフト・オペアンプ、SOT-23パッケージ、拡張温度範囲 | 新規設計にお薦めします。 | 32020 | $1.57 (LTC2050HVCS5#TRMPBF) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch),5-Lead TSOT-23,6-Lead TSOT-23 | 1 | 3M | - | 2 | 3µ | - | 1.5µ | Yes | In to V-, Output | 800µ | 2.7 | 11 | Shutdown | 8.12mm² (5-Lead TSOT-23) (LTC2050HVHS5#TRMPBF) | ||
電源電流2μA、低 IB、デュアル低消費電力、ゼロドリフト・オペアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 37949 | $1.68 (LTC2064IMS8#PBF) | 8-Lead MSOP,10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 2 | 20k | - | 3.5m | 5µ | 220n | 4.6µ | Yes | Both | 1.4µ | 1.7 | 5.25 | EMI Filter, Shutdown | 9mm² (10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP)) (LTC2064HDD#PBF) | ||
電源電流10µA、低 IBのゼロドリフト・オペアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 43310 | $1.84 (LTC2067IMS8#PBF) | 8-Lead MSOP,10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 2 | 100k | - | 17.5m | 5µ | 80n | 1.7µ | Yes | Both | 7.5µ | 1.7 | 5.25 | EMI Filter, Shutdown | 9mm² (10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP)) (LTC2067IDD#PBF) | ||
デュアルnanoPowerオペアンプ、小型WLPおよびTDFNパッケージ | 新規設計にお薦めします。 | 246 | $1.01 (MAX40018ANA+T) | 8-WLCSP-N/A,Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | 2 | 9k | 9k | 64m | 1.3m | - | - | No | Output | 400n | 1.7 | 5.5 | CMOS Inputs | 9mm² (Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad) (MAX40018ATA+T) | ||
電力効率の高いクワッド1.3MHz、20μAレール・トゥ・レール入出力オペアンプ | 最終販売 | Check Distributor Inventory | - | 10-Lead MSOP | 4 | 1.3M | - | 240m | 400µ | 38n | 2µ | No | Both | 20µ | 1.8 | 5.25 | C-Load Stable | 14.7mm² (10-Lead MSOP) (LTC6260HMS#PBF) | ||
電源電流10µA、低 IBのゼロドリフト・オペアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 120795 | $1.12 (LTC2066IS5#TRMPBF) | 5-Lead TSOT-23,6-Lead SC70 | 1 | 100k | - | 17.5m | 5µ | 80n | 1.7µ | Yes | Both | 7.5µ | 1.7 | 5.25 | EMI Filter, Shutdown | 5.28mm² (6-Lead SC70) (LTC2066HSC6#TRPBF) | ||
高精度クワッド・オペアンプ、30 V、8 MHz、低バイアス電流、単電源、RRO | 新規設計にお薦めします。 | 5235 | $3.98 (ADA4622-4ACPZ-R7) | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP),14-Lead SOIC | 4 | 8M | 15.5M | 23 | 350µ | 12.5n | 750n | No | In to V-, Output | 665µ | 5 | 30 | EMI Filter | 16mm² (16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP)) (ADA4622-4ACPZ-RL) | ||
電源電流2μA、低IBのゼロドリフト・オペアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 58726 | $1.22 (LTC2063IS5#TRMPBF) | 5-Lead TSOT-23,6-Lead SC70 | 1 | 20k | - | 3.5m | 5µ | 220n | 4.6µ | Yes | Both | 1.4µ | 1.7 | 5.25 | EMI Filter, Shutdown | 5.28mm² (6-Lead SC70) (LTC2063ISC6#TRPBF) | ||
オペアンプ、高精度、30V、8 MHz、低バイアス電流、単電源、RRO | 新規設計にお薦めします。 | 54120 | $1.49 (ADA4622-1ARJZ-R7) | 8-Lead SOIC,5-Lead SOT-23 | 1 | 8M | 15.5M | 23 | 350µ | 12.5n | 750n | Yes | In to V-, Output | 715µ | 5 | 30 | EMI Filter | 9mm² (5-Lead SOT-23) (ADA4622-1ARJZ-R2) | ||
nanoPowerオペアンプ、超小型WLPおよびSOT23パッケージ | 新規設計にお薦めします。 | 155094 | $0.80 (MAX40007ANT+T) | 6-WLCSP-N/A,6-SOT_23-N/A | 1 | 15k | 20k | 12 | 1.3m | 513n | - | No | Output | 700n | 1.7 | 5.5 | - | 0.8436mm² (6-WLCSP-N/A) (MAX40007ANT+T) | ||
マイクロパワー、小型、6ピンWLPパッケージ、シャットダウン内蔵、レール・ツー・レール、300kHzオペアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 57500 | $0.80 (MAX40006ANT+T) | 6-WLCSP-N/A,6-SOT_23-N/A | 1 | 300k | 300k | 140m | 1m | 440n | - | Yes | Both | 4.5µ | 1.7 | 5.5 | Shutdown | 0.8436mm² (6-WLCSP-N/A) (MAX40006ANT+T) | ||
電力効率の高い1.3MHz、20μAレール・トゥ・レール入出力オペアンプ | 最終販売 | Check Distributor Inventory | - | 6-Lead TSOT-23,6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | 1 | 1.3M | - | 240m | 400µ | 38n | 2µ | Yes | Both | 20µ | 1.8 | 5.25 | C-Load Stable, Shutdown | 4mm² (6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP)) (LTC6258IDC#TRMPBF) |