AD7091R-2
製造中A/Dコンバータ、12ビット、1MSPS、2チャンネル、超低消費電力、16ピンのTSSOPとLFCSP
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.04
製品の詳細
- 高速スループット・レート:1 MSPS
- VDD = 2.7 V~5.25 Vで仕様を規定
- 超低消費:467μA@3V、1MSPS
- 2.5V、5ppm/℃の高精度リファレンスを内蔵
- 2、4および8チャンネルのシングルエンド・アナログ入力チャンネル
- プログラマブル・チャンネル・シーケンサー機能
- アラート機能が可能、4および8チャンネル版
- ビジー機能が可能、4および8チャンネル版
- GPOピンが可能、4および8チャンネル版
- 詳細はデータシートをご参照ください。
AD7091R-2 /AD7091R-4 / AD7091R-8ファミリーは、マルチ・チャンネルの12ビット、超低費電力の逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)で、2、4または8チャンネルのアナログ入力チャンネルのオプションが用意されています。AD7091R-2 / AD7091R-4 / AD7091R-8は、単電源2.7V~5.25Vで動作し、1秒あたり1Mサンプルのサンプリング・レート(1MSPS)を達成する能力があります。AD7091R-2 / AD7091R-4 / AD7091R-8は、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプを内蔵しており、1.5 MHzを超える入力周波数を扱うことができます。またAD7091R-2 / AD7091R-4 / AD7091R-8は、内蔵の変換クロック、オン・チップの高精度2.5Vリファレンスおよび高速シリアル・インターフェースの特長を備えています。
AD7091R-2 / AD7091R-4 / AD7091R-8ファミリーは、最大8チャンネルのシングルエンド・アナログ入力を持っており、変換するチャンネルをあらかじめプログラムされた順にシーケンシャルに実行することができるチャンネル・シーケンサ機能を備えています。
AD7091R-2 / AD7091R-4 / AD7091R-8は、シリアル・インターフェース(SPI)を備えており、変換後にデータを読み取ることができ、一方1MSPSのスループットを達成することができます。変換処理とデータ収集は、CONVSTピンを使って制御されます。
AD7091R-2 / AD7091R-4 / AD7091R-8では、高度なデザイン技術を使って、高いスループット・レートで超低消費電力を可能にしています。またこれらのデバイスは、柔軟なパワー・マネージメント・オプションも特長としています。オン・チップの構成レジスタによって、ユーザーは異なる条件の設定が可能となっています。それらには、パワーマネージメント、アラート機能、ビジー・インジケータ、チャンネル・シーケンシング、および汎用目的の出力ピンが含まれています。MUXOUTとADCINピンを使うことで、ADCによって収集する前にマルチプレクサ出力を信号処理することができます。
アプリケーション
- バッテリ駆動のシステム
- PDA(パーソナル・デジタル・アシスタント)
- 医療機器
- モバイル通信
- 計測機器および制御システム
- データ・アクイジション・システム
- 光センサー
- 診断 / モニタリング機能
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 3
製品選択ガイド 1
チュートリアル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7091R-2BCPZ | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD7091R-2BCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD7091R-2BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7091R-2BRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 4 | ||
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR4530 | 製造中 | 3.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
REF193 | 製造中 | 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 2 | ||
AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
高電圧オペアンプ(12V以上) 1 | ||
ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 2 | ||
ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
ADA4896-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3 | ||
ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
ADA4637-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流 |
AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
AD7091R-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める