部品 211 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Channels 並べ替え Channels sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Resolution 並べ替え Resolution sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. DAC INLmax 並べ替え DAC INL sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. DAC DNLmax 並べ替え DAC DNL sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Settling Timetyp 並べ替え Settling Time sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Output Range 並べ替え Output Range sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Data Input Interface 並べ替え Data Input Interface sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 5/5 選択済の値 | to$ US | Default Values 75/75 選択済の値 | to | tobits | toLSBs | toLSBs | tos p-p | Default Values 40/40 選択済の値 | Default Values 7/7 選択済の値 | ||||
シングル・チャンネル、16ビット、33MUPS、マルチスパン、マルチIO SPI DAC | 新規設計にお薦めします。 | 53 | $22.47 (AD3551RBCPZ16) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) | 1 | 16 | 2 | 1 | 100n | ±10V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 2.5V, 0V to 5V | QSPI, SPI | ||
高温、16ビット、バッファなし電圧出力DAC、SPIインターフェース | 生産/供給中 | Check Distributor Inventory | $129.47 (AD5600HRMZ) | 10-Lead MSOP | 1 | 16 | 17 | 1 | 30µ | 0V to 5.5V | SPI | ||
シングル・チャンネル、16ビット電流および電圧出力DAC、ダイナミック消費電力制御およびHART接続付き | 新規設計にお薦めします。 | 6445 | $7.68 (AD5753BCPZ) | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | 1 | 16 | 4 | 1 | 15µ | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 0V to 6V, -1mA to 22mA, 4mA to 20mA | SPI | ||
16および20ビット電圧DAC | 生産/供給中 | 7812 | $8.19 (MAX5717GSD+) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | 1 | 16 | 1 | - | 750n | - | SPI | ||
16および20ビット電圧DAC | 生産/供給中 | 10261 | $18.67 (MAX5719GSD+) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | 1 | 20 | 32 | - | 750n | - | SPI | ||
nanoDAC®、10ビットD/Aコンバータ、2.7~5.5V、<100µA、超小型SC70パッケージ、I2C準拠のインターフェース付 | 生産/供給中 | 120771 | $1.38 (AD5612ACPZ-2-RL7) | 6-Lead LFCSP (3mm x 2mm w/ EP),SC-70,6-Lead SC70 | 1 | 10 | 0.5 | 1 | 6µ | 0V to 5.5V | I²C | ||
D/Aコンバータ、12ビット、ユニポーラ、電圧出力、複数レンジ | 生産/供給中 | 4504 | $2.54 (AD5721BCPZ-RL7) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 9µ | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V | SPI | ||
D/Aコンバータ、16ビット、バイポーラ、電圧出力、複数レンジ | 生産/供給中 | 6810 | $3.30 (AD5761ARUZ) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP | 1 | 16 | 2 | 1 | 9µ | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V | SPI | ||
2 PPM/°C リファレンス付き、マルチ・レンジ 12 ビット・ユニポーラ電圧出力 DAC | 生産/供給中 | 12188 | $3.24 (AD5721RBCPZ-RL7) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 9µ | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V | SPI | ||
AD5761R カートに追加 myAnalogに追加 | 2 PPM/°C リファレンス付き、マルチ・レンジ 16 ビット・バイポーラ電圧出力 DAC | 生産/供給中 | 17708 | $4.42 (AD5761RACPZ-RL7) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP | 1 | 16 | 2 | 1 | 9µ | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V | SPI | |
nanoDAC®、8ビットD/Aコンバータ、2.7V~5.5V、<100µA、I2C互換インターフェース付き、小型SC70パッケージ | 生産/供給中 | 50492 | $1.12 (AD5602BKSZ-2500RL7) | 6-Lead SC70 | 1 | 8 | 0.5 | 1 | 6µ | 0V to 5.5V | I²C | ||
D/Aコンバータ、12ビット、±1LSBのINL性能、2ppm/℃のリファレンス内蔵、超小型、I2Cインターフェース、nanoDAC+ | 生産/供給中 | 23686 | $2.04 (AD5691RACPZ-1RL7) | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP),10-Lead MSOP | 1 | 12 | 1 | 1 | 5µ | 0V to 2.5V, 0V to 5V | I²C | ||
D/Aコンバータ、14ビット、±4LSBのINL性能、5ppm/℃のリファレンス内蔵、超小型、I2Cインターフェース、nanoDAC+ | 生産/供給中 | 258 | $2.35 (AD5692RACPZ-RL7) | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | 1 | 14 | 4 | 1 | 5µ | 0V to 2.5V, 0V to 5V | I²C | ||
D/Aコンバータ、±2(16ビット)LSBのINL性能、超小型、I 2Cインターフェース、nanoDAC+ | 生産/供給中 | 554 | $2.94 (AD5693BCPZ-RL7) | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | 1 | 16 | 3 | 1 | 5µ | 0V to 2.5V, 0V to 5V | I²C | ||
D/Aコンバータ、±2(16ビット)LSBのINL性能、超小型、I2Cインターフェース、nanoDAC+ | 生産/供給中 | 84683 | $3.22 (AD5693RACPZ-1RL7) | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP),10-Lead MSOP | 1 | 16 | 3 | 1 | 5µ | 0V to 2.5V, 0V to 5V | I²C | ||
D/Aコンバータ、10ビット、SPIインターフェースと2ppm/℃のリファレンス内蔵、nanoDAC+™ | 生産/供給中 | 8581 | $1.38 (AD5310RBRMZ) | 10-Lead MSOP | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 5µ | 0V to 2.5V, 0V to 5V | I²C, SPI | ||
D/Aコンバータ、10ビット、I2Cインターフェースと2ppm/℃のリファレンス内蔵、nanoDAC+™ | 生産/供給中 | 16 | $1.38 (AD5311RBRMZ) | 10-Lead MSOP | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 5µ | 0V to 2.5V, 0V to 5V | I²C, SPI | ||
D/Aコンバータ、12ビット、±1LSBのINL性能、2ppm/℃のリファレンス内蔵、超小型、SPIインターフェース、nanoDAC+ | 生産/供給中 | 10219 | $2.24 (AD5681RBCPZ-1RL7) | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP),10-Lead MSOP | 1 | 12 | 1 | 1 | 5µ | 0V to 2.5V, 0V to 5V | SPI | ||
D/Aコンバータ、14ビット、±2LSBのINL性能、2ppm/℃のリファレンス内蔵、超小型、SPIインターフェース、nanoDAC+ | 生産/供給中 | 542 | $2.71 (AD5682RBCPZ-RL7) | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | 1 | 14 | 1 | 1 | 5µ | 0V to 2.5V, 0V to 5V | SPI | ||
D/Aコンバータ、16ビット、±2(16ビット)LSBのINL性能、2ppm/℃の外付けリファレンス、超小型、SPIインターフェース、nanoDAC+ | 生産/供給中 | 3722 | $2.94 (AD5683BCPZ-RL7) | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | 1 | 16 | 2 | 1 | 5µ | 0V to 2.5V, 0V to 5V | SPI | ||
D/Aコンバータ、16ビット、±2(16ビット)LSBのINL性能、2ppm/℃のリファレンス内蔵、超小型、SPIインターフェース、nanoDAC+ | 生産/供給中 | 66885 | $3.22 (AD5683RACPZ-1RL7) | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP),10-Lead MSOP | 1 | 16 | 2 | 1 | 5µ | 0V to 2.5V, 0V to 5V | SPI | ||
14/16ビット、低電力、バッファ付きレール・ツー・レールDAC、I²Cインタフェース内蔵 | 生産/供給中 | 7500 | $2.58 (MAX5215GUA+) | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | 1 | 14 | 1 | - | 18µ | - | I²C | ||
14/16ビット、低電力、バッファ付きレール・ツー・レールDAC、I²Cインタフェース内蔵 | 生産/供給中 | 100 | $3.69 (MAX5217BGUA+) | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | 1 | 16 | 4 | - | 18µ | - | I²C | ||
超小型、シングルチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付き電圧DAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵 | 生産/供給中 | 33319 | $1.36 (MAX5705BAUB+) | Thin Dual Flatpack No Leads,10-MINI_SO-N/A | 1 | 12 | 1 | - | 6.3µ | - | SPI | ||
超小型、シングルチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付き電圧DAC、リファレンスおよびI2Cインタフェース内蔵 | 生産/供給中 | 112500 | $1.36 (MAX5805BAUB+) | Thin Dual Flatpack No Leads,10-MINI_SO-N/A | 1 | 12 | 1 | - | 6.3µ | - | I²C |