AD5064

製造中

D/Aコンバータ、16ビット、クワッド、高精度、バッファ付電圧出力、4.5V~5.5V駆動、SPIインターフェース、nanoDAC®

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低消費電力、クワッドの12/14/16ビットDAC、±1LSBのINL
  • AD5666のアップグレード・ピン互換品
  • 個別および共用の電圧リファレンス・ピンを選択可能なオプション
  • レールtoレール動作
  • 4.5~5.5Vの電源
  • ゼロスケールまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
  • 3種のパワーダウン機能とチャンネルごとのパワーダウン機能
  • ソフトウェアLDACとハードウェアLDACによるオーバライド機能
  • プログラマブル・コードへのCLR機能
  • SDO デイジーチェーン・オプション
  • 14 ピン/16 ピンのTSSOP を採用
  • リファレンス電圧バッファと出力アンプを内蔵
AD5064
D/Aコンバータ、16ビット、クワッド、高精度、バッファ付電圧出力、4.5V~5.5V駆動、SPIインターフェース、nanoDAC®
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 6
REF192 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR3425 製造中 電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
REF195 製造中 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

AD5064 IBIS Models 2


評価用キット

eval board
EVAL-AD5064

AD5064 評価用ボード

製品詳細

AD5064 向け評価用ボードには、PC から AD5064 を制御できるように、USB 接続およびソフトウェアが含まれています。

EVAL-AD5064
AD5064 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品