AD5044
AD5044
製造中D/Aコンバータ、14ビット、クワッド、高精度、バッファ付電圧出力、4.5V~5.5V駆動、SPIインターフェース、nanoDAC®
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.64
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電力、クワッドの12/14/16ビットDAC、±1LSBのINL
- AD5666のアップグレード・ピン互換品
- 個別および共用の電圧リファレンス・ピンを選択可能なオプション
- レールtoレール動作
- 4.5~5.5Vの電源
- ゼロスケールまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
- 3種のパワーダウン機能とチャンネルごとのパワーダウン機能
- ソフトウェアLDACとハードウェアLDACによるオーバライド機能
- プログラマブル・コードへのCLR機能
- SDO デイジーチェーン・オプション
- 14 ピン/16 ピンのTSSOP を採用
- リファレンス電圧バッファと出力アンプを内蔵
AD5024/AD5044/AD5064は、INL1 LSB、DNL 1LSBの相対精度仕様で個別リファレンス・ピンを持ち、4.5 V~5.5 V の単電源で動作できる低消費電力、クワッドの12/14/16 ビット・バッファ付き電圧出力nanoDAC®です。AD5024/AD5044/AD5064は±1LSBの差動精度仕様も持っています。デバイスでは3線、低消費電力のシュミット・トリガ・シリアル・インターフェースが使用されます。
このインターフェースは最大50MHzのクロック・レートで動作し、業界標準のSPI、QSPI™、MICROWIRE™、およびDSPインターフェース標準との互換性を備えています。リファレンス用バッファと出力アンプもチップ上に内蔵されています。
AD5024/AD5044/AD5064/AD5064-1にはパワーオン・リセット回路が内蔵されているため、パワーアップ時にDACの出力がゼロスケールまたはミッドスケールにリセットされ、デバイスに有効な書込みが行われるまで、この電圧値を維持します。AD5024/AD5044/AD5064/AD5064-1には消費電流を5V電源時に400nA(typ)まで低減するパワーダウン機能を内蔵し、パワーダウン・モード時に出力負荷をソフトウェアで選択することが可能です。デバイスの総合未調整誤差は、2mV以下に抑えられています。
製品のハイライト
- 16ピンTSSOPパッケージでクワッド・チャンネルを提供可能
- 16ビット精度、1LSBのINL
- パワーアップ時に発生するグリッチを低減
- クロック速度が最大50MHzの高速シリアル・インターフェース
- 既知の出力電圧(ゼロスケールまたはミッドスケール)にリセット
- プロセス制御
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動の携帯型計測機器
- デジタル・ゲインおよびオフセット調整
- プログラマブル電圧源および電流源
- プログラマブル減衰器
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5044BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5044BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5044BRUZ | 製造中 | |
AD5044BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
6 4, 2010 - 10_0148 AD5066 AD5064 AD5044 AD5024 Datasheet Correction |
||
AD5044BRUZ | 製造中 | |
AD5044BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 6 | ||
REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR3425 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 2 | ||
ADUM1300 | 製造中 | 3チャンネル・デジタル・アイソレータ |
ADUM1310 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、トリプル・チャンネル |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
OP295 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール、デュアル |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3 | ||
AD820 | 製造中 |
オペアンプ、単電源、高精度、レールtoレール、 低消費電力、FET入力 |
AD8638 | 製造中 | オペアンプ、16V、オートゼロ、レールtoレール出力 |
AD8639 | 製造中 | オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力 |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く