AD5666
AD5666
製造中16ビットD/Aコンバータ、クワッド、最大10ppm/℃のオンチップ・リファレンス付き、14ピンTSSOP
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.11
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電力、クワッド16ピンDAC
- 14ピンTSSOP
- オンチップ1.25V/2.5V、5ppm/℃リファレンス
- 5V時400nA、3V時200nAにパワーダウン
- 2.7~5.5V電源
- 単調増加性を設計で保証
- ゼロまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
- 3種類のパワーダウン機能
詳細はデータシートをご参照ください。
AD5666は、低消費電力のクワッド16ビット・バッファ内蔵、電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。設計上、単調増加性が保証されており、2.7~5.5Vの単電源で動作します。
AD5666はオンチップ・リファレンスと内部ゲイン2を備えています。AD5666-1は1.25V、5ppm/℃のリファレンスを内蔵しており、2.5Vのフルスケール出力;AD5666-2は2.5V、5ppm/℃のリファレンスを内蔵しており、5Vのフルスケール出力を提供します。オンボードのリファレンスはパワーアップ時にオフになり、外部リファレンスの使用が可能となります。内部リファレンスは、DACへの書込みにより有効にできます。
このデバイスはパワーオン・リセット回路を内蔵しており、DAC出力をパワーアップ時に0Vに設定するか(PORピンがローになる)ミッドスケール電圧に設定して(PORピンがハイになる)、デバイスへの有効な書込みが行われるまでその状態を維持します。5Vの電源時にデバイスの消費電流を400nAまで低減するパワーダウン機能を搭載しており、パワーダウン・モードで特定またはすべてのDACチャンネルに対して、ソフトウェアで選択可能な出力負荷を提供できます。
DACの出力はすべてLDAC機能で同時にアップデートできます。また、同期させる任意の数のDACチャンネルをソフトウェアで選択することもできます。このデバイスは、すべてのDACをユーザー指定のコード(-0V、ミッドスケール、フルスケール)に設定できるアクティブ・ローの非同期CLRも提供しています。
AD5666は最大50MHzのクロック速度で動作する汎用3線式シリアル・インターフェースを使用しますが、これは標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換性があります。また、オンチップの高精度出力アンプによりレールtoレールの出力振幅が可能です。
製品のハイライト
- クワッド、16ビットDAC
- オンチップ1.25/2.5V、5ppm/℃のリファレンス
- 14ピンTSSOPパッケージを採用
- 0Vまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
- パワーダウン機能。パワーダウン時のDACの消費電流は、3V電源時に200nA、5V電源時に400nAとなります(typ値)。
アプリケーション
- プロセス制御
- データ・アクイジション・システム
- 携帯バッテリ駆動計装器
- デジタル・ゲイン/オフセット調整
- プログラマブル電圧/電流ソース
- プログラマブル減衰器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
評価用設計ファイル 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5666ARUZ-2 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5666ARUZ-2REEL7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5666BRUZ-1 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5666BRUZ-1REEL7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5666BRUZ-2 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5666BRUZ-2REEL7 | 14-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD5666ARUZ-2 | 製造中 | |
AD5666ARUZ-2REEL7 | 製造中 | |
AD5666BRUZ-1 | 製造中 | |
AD5666BRUZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5666BRUZ-2 | 製造中 | |
AD5666BRUZ-2REEL7 | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5666ARUZ-2 | 製造中 | |
AD5666ARUZ-2REEL7 | 製造中 | |
AD5666BRUZ-1 | 製造中 | |
AD5666BRUZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5666BRUZ-2 | 製造中 | |
AD5666BRUZ-2REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5666ARUZ-2 | 製造中 | |
AD5666BRUZ-1 | 製造中 | |
AD5666BRUZ-2 | 製造中 | |
3 20, 2009 - 09_0035 AD5666 Data Sheet Specification Change |
||
AD5666ARUZ-2 | 製造中 | |
AD5666ARUZ-2REEL7 | 製造中 | |
AD5666BRUZ-1 | 製造中 | |
AD5666BRUZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5666BRUZ-2 | 製造中 | |
AD5666BRUZ-2REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く