MAX22516

新規設計に推奨

トランシーバーおよびDC/DCを備えたIO-Linkデータ・リンク・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • IO-Link通信を容易に強化
    • COM3:400µs(min)のサイクル・タイムに対応
    • データ・リンク・コントローラは全マスター・メッセージ要求に自律的に応答
    • 確定的デバイス応答遅延
  • 高集積ソリューション
    • 以下を含む完全なデータ・リンク層
      • メッセージ・ハンドラ
      • ISDUハンドラ
      • ページ・ハンドラ
      • イベント・ハンドラ
      • モード・ハンドラ
      • スタートアップ・ハンドラ
    • バースト・モードを備えた15MHzのSPI
    • 可変出力を備えた高効率200mA DC/DC
    • 高精度3.3Vおよび5Vリニア・レギュレータ
  • 柔軟なアプリケーション
    • トランスペアレント(TX、RX、TXEN)モード・オプション
    • 設定可能なシーケンスを備えたLEDドライバ
    • COM1、COM2、COM3データ・レート
  • 堅牢で高信頼性の設計
    • ±1kV/500Ωサージ保護内蔵
  • 小型センサー設計向けに最適化
    • 小型WLP(3.53mm × 3.16mm)および40ピンTQFN-EP(5mm × 5mm)パッケージで提供
MAX22516
トランシーバーおよびDC/DCを備えたIO-Linkデータ・リンク・コントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX22516EVKIT

Evaluation Kit for MAX22516

機能と利点

  • IO-Link Compliant Device Transceiver
  • I/O and SPI Interface Terminals
  • Windows 10 Compatible Software

製品詳細

The MAX22516 evaluation kit (EV kit) consists of the evaluation board and software. The EV kit is a fully assembled and tested circuit board that evaluates the MAX22516 IO-Link® data link controller with transceiver and integrated DC-DC buck regulator. The EV kit includes Windows®-compatible software that provides a graphical user interface (GUI) for exercising the features of the MAX22516. The EV kit is connected to a PC through a USB-A-to-micro-B cable.

Windows based GUI software is available for use with the EV kit and can be downloaded from Analog Devices’ website at www.analog.com/products/en/MAX22516. Windows 7 or newer Windows operating system is required to use the EV kit software.

MAX22516EVKIT
Evaluation Kit for MAX22516

リファレンス・デザイン

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2025-04-03 07:45
    MAXREFDES281 Introduction and Demonstration
MAXREFDES284
IO-Link to Pmod™ Adapter
MAXREFDES281
IO-Link to Pmod Adapter

最新のディスカッション

最近表示した製品