HMC8074
新規設計に推奨クワッドバンドMMIC VCO 8.3 - 15.2GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- デュアル出力:
- RF1 = -5~+6dBm
- RF2 = -15~-4dBm
- 共通のRFポートおよびチューニング・ポートをを備える4つの独立VCO
- 外付け共振器不要
- 40ピン6mm x 6mm SMTパッケージ:36mm²
HMC8074LP6GEは、共振器、負性抵抗素子、バラクタ・ダイオードが組み込まれたクワッドバンドMMIC電圧制御発振器(VCO)で、2つのRF出力ピンを備えています。発振器がモノリシック構造であるため、温度、衝撃、プロセスの変動に対する位相ノイズ特性が優れています。+4.75V電源の場合、出力電力の代表値は、RF出力ごとにそれぞれ-5~+6dBmです。この電圧制御発振器は6mm x 6mmのリードレスQFN表面実装パッケージを採用しており、外付けマッチング部品を必要としません。
アプリケーション
- 試験装置および工業用制御
- VSAT無線
- ポイントtoポイントおよびマルチポイント無線
- 防衛用
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC8074LP6GE | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
HMC8074LP6GETR | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
アナログスイッチ&マルチプレクサ 1 | ||
ADG1604 | 製造中 | マルチプレクサ、4:1、オン抵抗 1 Ω Typ、±5 V/+12 V/+5 V/+3.3 V |
オペアンプ(OPアンプ) 3 | ||
AD8065 | 製造中 | オペアンプ、145MHz、高性能、 FastFET™ |
ADA4084-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、シングル、30V、低ノイズ、入 / 出力レールtoレール、低消費電力 |
ADA4625-1 | 新規設計に推奨 | 36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ |
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 2 | ||
ADF41513 | 新規設計に推奨 | 26.5 GHz、インテジャーN/フラクショナルN、PLLシンセサイザ |
HMC702 | 最終販売 | フラクショナルN PLL、14 GHz、16ビット、スイーパ内蔵 |
リニア・レギュレータ 2 | ||
ADM7150 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ(LDO)、800 m A、超低ノイズ/高PSRR |
LT3042 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRRのRFリニア・レギュレータ |
周波数分周器 & 乗算器 1 | ||
HMC862A | 新規設計に推奨 | 0.1 ~ 24 GHz の低ノイズ・プログラマブル周波数分周器 |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く