ADUM140D

新規設計に推奨

堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、入力ディスエーブル内蔵、逆方向チャンネルなし

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.58
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高コモン・モード過渡電圧耐性: 100kV/μs
  • 放射ノイズ、伝導ノイズに対して高耐性
  • 低伝搬遅延: 
    • 13ns max(5V動作)
    • 15ns max(1.8V動作)
  • 最大保証データ・レート: 150Mbps
  • 安全性と規制に対する認定
    • UL認定
      • 3000Vrms/3750Vrms、1分間、UL 1577に準拠
    • CSA部品承認通知5A
    • VDE適合性認定
      • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01
      • VIORM = 849Vpeak
    • GB4943.1-2011準拠のCQC認定
  • 下位互換性
    • ADuM140E1/ADuM141E1/ADuM142E1はADuM1400/ADuM1401/ADuM1402とピン・コンパチブル
  • 低動的消費電力
  • 1.8V/ 5Vのレベル変換
  • 高温動作: 125°C
  • ハイ又はローのフェイルセーフ・オプション
  • RoHS準拠の16ピンSOICパッケージ
  • 車載アプリケーション用に認定済み
ADUM140D

堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、入力ディスエーブル内蔵、逆方向チャンネルなし
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
ADUM340E 新規設計に推奨 5.7kV rmsクワッド・デジタル・アイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-3CH4CHEBZ

Universal Evaluation Board for Triple and Quad Channel Standard Digital Isolators in 16-lead SOIC Packages

機能と利点

  • Access to all 4 data channels 
  • Enable/disable controls 
  • Multiple connection options 
  • Support for active probes 
  • Provision for cable terminations 
  • Support for PCB edge-mounted coaxial connectors 
  • Easy configuration 
  • Sample iCoupler digital isolator must be ordered separately

製品詳細

The EVAL-3CH4CHSOICEBZ evaluation board supports triple- and quad-channel standard data isolators in 16-lead SOIC packages. The evaluation board provides a JEDEC standard 16-lead SOIC_N and SOIC_W pad layout and routing appropriate for the evaluation of supported devices. The evaluation board provides a connection to power supplies by screw terminals and includes optimal bypass capacitors. Signal channel routing supports signal distribution, loopback, and provides positions for loads referenced to the VDD1/VDD2 and GND1/GND2 planes. Signal sources can be conducted to the board through header pins or edge-mounted SMA connectors; SMA connectors must be ordered separately.

Positions for through-hole 0.2 inch headers compatible with active probes are provided on the printed circuit board (PCB); probe header pins must be ordered separately. The board follows PCB design practices for 4-layer boards, including a full power and ground plane on each side of the isolation barrier. No other EMI or noise mitigation design features are included on the board. In cases of very high speed operation or when ultralow emissions are required, refer to the AN-1109 application note for additional board layout techniques.

Full specifications for the device under test (DUT) are available in the corresponding product data sheet, which should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

eval board
EVAL-ADUMQS

EVAL-ADUMQS

機能と利点

  • ネジ端子ブロックを使用した便利な電源接続
  • 50 Ω信号源用の追加BNCコネクタ
  • オンボード信号ルーティング
  • 信号ラップ・バックをサポート
  • 伝送線効果を軽減するシンプルな信号パス
  • 制御ラインにプルアップとプルダウンを内蔵
  • isoPower をサポート
  • 表面実装デバイスとスルーホール・デバイスをサポートするプロジェクト領域を用意

製品詳細

EVAL-ADuMQSEBZは、16ピンのワイドボディSOICおよびQSOPパッケージを採用した大部分のiCoupler®及びisoPower(R)のアイソレーション製品と共に使用することができます。この評価用ボードは、電源、グラウンド、I/Oピンの共通パッド位置をサポートしています。
対応しているiCoupler®製品

  • ADuM130x
  • ADuM131x
  • ADuM140x
  • ADuM141x
  • ADuM1510
  • ADuM240x
  • ADuM330x
  • ADuM340x
  • ADuM344x
  • ADuM440x
  • ADuM5000
  • ADuM520x
  • ADuM540x
  • ADuM6000
  • ADuM620x
  • ADuM640x
  • ADuM744x
  • ADuM7510

EVAL-3CH4CHEBZ
Universal Evaluation Board for Triple and Quad Channel Standard Digital Isolators in 16-lead SOIC Packages
EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQS

最新のディスカッション

最近表示した製品