ADN4680E

新規設計に推奨

250Mbps、半二重、クワッドM-LVDSトランシーバー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4つのM-LVDSトランシーバー(ドライバとレシーバーのペア)
  • スイッチング・レート:250Mbps(125MHz)
  • 各レシーバーで独立したピン選択(2つのモード):
    • タイプ1:代表値15mVの入力ヒステリシス
    • タイプ2:100mVの差動入力スレッショールド電圧オフセットによる、オープン・サーキット、短絡、バス・アイドルに対するフェイルセーフのサポート
  • M-LVDSのTIA/EIA-899規格との互換性
  • M-LVDSバスでのグリッチ・フリーのパワーアップ/パワーダウン
  • ドライバ出力での制御された遷移時間
  • コモンモード電圧範囲:−1V~+3.4V(±2Vのグラウンド・ノイズがある場合に通信可能)
  • 無効時またはパワーオフ時に高インピーダンスを出力するドライバ
  • ドライバおよびレシーバーごとに独立したイネーブル・ピン
  • バス・ピンのESD保護強化
    • ≥±15kV HBM、気中放電
    • ≥±8kV HBM、接触放電
    • ≥±10kV IEC 61000-4-2、気中放電
    • ≥±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
  • すべてのピンの±8kV HBM ESD保護の強化、接触放電
  • 動作温度範囲:−40°C~+105°C
  • 48ピンの7mm x 7mm LFCSPを採用
ADN4680E
250Mbps、半二重、クワッドM-LVDSトランシーバー
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
isoPower 1
ADUM6421A 新規設計に推奨 DC/DCコンバータ内蔵4チャンネル・アイソレータ(3:1の方向性)
レベル変換器 1
ADG3246 製造中 バス・スイッチ、2.5V/3.3V、10ビット、2ポートのレベル変換器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADN4680E

ADN4680E 250Mbps、半二重、クワッドM-LVDSトランシーバーの性能評価

機能と利点

  • ADN4680E 250Mbps、半二重、クワッドM-LVDSトランシーバーの評価が簡単
  • 高速シグナリング用に最適化されたボード・レイアウト
  • M-LVDS差動ペアのトラック長が、制御された100Ωの差動インピーダンスに適合
  • 高速DIxおよびROxロジック信号のトラック長が、制御された50ΩのGNDへのインピーダンスに適合
  • 高速DIxおよびROxロジック信号とM-LVDS AxおよびBx信号に接続するためのSMAジャック
  • ROx、REx、DEx、およびDIxロジック信号にアクセスするためのオプションのスクリュー端子コネクタ
  • スクリュー端子ブロックによる電源およびグラウンド接続
  • ENPピンを介してグローバル・パワー・ダウンをジャンパで選択可能
  • REx、DEx、およびFSxピンを介して各トランシーバーのドライバ・イネーブル、レシーバー・イネーブル、およびフェイルセーフをジャンパで選択可能
  • 複数信号のプローブを容易にする、すべての信号を測定するためのテスト・ポイントと複数のグラウンド・ポイント
  • 終端処理されたバスをシミュレートするための、AxおよびBx信号にわたる100Ωの終端抵抗

製品詳細

EVAL-ADN4680EEBZでは、ADN4680E 250Mbps、半二重、クワッド・マルチポイント、低電圧差動伝送(M-LVDS)トランシーバーを迅速かつ容易に評価できます。EVALADN4680EEBZでは、外付け部品を使用することなく、各トランシーバーの入出力機能を実行できます。

サブミニチュアA(SMA)コネクタを使用して、高速ロジック信号およびM-LVDSバス信号を簡単に接続できます。スクリュー端子ブロックを使用して、電源、グラウンド、およびデジタル信号にアクセスできます。ジャンパ・オプションにより、各トランシーバーのドライバおよびレシーバーのイネーブル・ピン、各トランシーバーのフェイル・セーフ機能、グローバル・パワーダウン・モードをコントロールできます。

EVAL-ADN4680EEBZは、高速シグナリング用に最適化されています。ボード上の差動M-LVDS信号線パターンは、100Ωの差動ペアに適合する長さで配線されています。DIxデジタル入力およびROxレシーバー出力も、制御された50Ωのグラウンドへのインピーダンスに適合する長さで配線されています。EVAL-ADN4680EEBZは、最適な電力の完全性を実現する安定したグラウンドおよび電源プレーンを備えています。

EVAL-ADN4680EEBZには、7mm × 7mm、48ピンLFCSPの中にADN4680Eトランシーバー用のフットプリントがあります。ADN4680Eの詳細については、ADN4680Eのデータシートを参照してください。EVAL-ADN4680EEBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを使用してください。

EVAL-ADN4680E
ADN4680E 250Mbps、半二重、クワッドM-LVDSトランシーバーの性能評価

最新のディスカッション

最近表示した製品