AD7381

製造中

4MSPSデュアル同時サンプリング、14ビットSAR ADC、差動入力

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$15.96
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16ビット/14ビットADCファミリ
  • デュアル同時サンプリング
  • 完全差動アナログ入力
  • スループット変換レート:4MSPS
  • SNR (typ):
    • AD7380(16ビット):92.5dB、VREF = 3.3V(外部リファレンス)
    • AD7381(14ビット):85.4dB、VREF = 3.3V(外部リファレンス)
    • 101 dB、オーバーサンプリング比16倍
  • 内蔵オーバーサンプリング機能
  • 分解能向上機能
  • INL(積分非直線性)(最大値):
    • 16ビットで2.0 LSB
    • 14ビットで1.0 LSB
  • 2.5 Vのリファレンス内蔵
  • 高速シリアル・インターフェース
  • −40 °C ~ +125 °C 動作
  • 16ピンLFCSP、3 mm × 3 mm
  • 広い同相電圧範囲
  • アラート機能
AD7381
4MSPSデュアル同時サンプリング、14ビットSAR ADC、差動入力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

Modal heading
設計の変更 LTspiceシミュレーション
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD738xFMCZ

AD7380/AD7381 デュアル同時サンプリング 16/14 ビット SAR ADCの評価用ボード。

機能と利点

  • マルチチャンネル、同時サンプリングADC向け、フル機能評価用ボード
  • 内蔵のリファレンス、リファレンス・バッファ、およびADCドライバ
  • オンボード電源
  • ボード互換可能、高速システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-H1)コントローラ
  • 制御およびデータ解析用 PC ソフトウェア

製品詳細

EVAL-AD7380FMCZ および EVAL-AD7381FMCZ は、AD7380 および AD7381 A/D コンバータ(ADC)のすべての機能を評価できる評価用ボードです。EVAL-SDP-CH1Z は、160 ウェイのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)コネクタ(J4)を介して評価用ボードを制御できます。EVAL-SDP-CH1Z ボードは、分析、制御、評価(ACE)用ソフトウェアを使用して、PC の USB ポート経由で評価用ボードを制御します。このソフトウェアは ACE ソフトウェアのページからダウンロードできます。

AD7380 および AD7381 の全機能の仕様は、AD7380/AD7381 のデータシートに記載されています評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せてそれらの仕様を参照してください。EVAL-SDP-CH1Z の詳細については、SDP-H1 製品ページを参照してください。包括的な ACE ユーザー・ガイドは、ACE ソフトウェアのページを参照してください。

EVAL-AD7380FMCZを使用してAD4680とAD4681を評価できます。AD4680とAD4681は、AD7380に比べてスループット・レートが遅くなったいます(それぞれ1MSPSと500kSPS)。スループットは、クロック・スピードとサンプリング周波数を調整することにより、AD4680とAD4681に合うよう調整できます。ユーザ・ガイドの図1は、EVAL-AD7380FMCZボードの代表的なセットアップを示しています。

EVAL-AD7380FMCZ ボードの代表的なセットアップを図 1 に示します。EVAL-AD7381FMCZ ボードのセットアップは、EVAL-AD7380FMCZ と同じセットアップです。

EVAL-AD738xFMCZ
AD7380/AD7381 デュアル同時サンプリング 16/14 ビット SAR ADCの評価用ボード。

最新のディスカッション

最近表示した製品