pim thumb

アナログ・デバイセズの新しくなった、効率的な製品ナビゲーションと改善されたパラメトリック検索テーブル(PST)の詳細をご覧ください。より迅速に製品を選択できます。

µModule電源
searchIcon
banner background image

µModule電源

アナログ・デバイセズのµModule®レギュレータおよびDC/DC電源製品は、小型な表面実装BGAまたはLGAパッケージ内にDC/DCコントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、インダクタを集積した完全なシステム・イン・パッケージ(SiP)電源管理ソリューションです。µModule電源製品は、降圧(バック)、降圧および昇圧(バック・ブースト)、バッテリ・チャージャ、絶縁型コンバータ、LEDドライバなどの機能をサポートします。すべての製品でPCBガーバーファイルが利用可能な高度に集積されたソリューションとして、µModule電源製品は、高効率、高信頼性、および一部の製品ではEN 55022 Class B規格に準拠した低EMIソリューションを提供しながら、時間とスペースの制約に対応しています。
アナログ・デバイセズのµModule®レギュレータおよびDC/DC電源製品は、小型な表面実装BGAまたはLGAパッケージ内にDC/DCコントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、インダクタを集積した完全なシステム・イン・パッケージ(SiP)電源管理ソリューションです。µModule電源製品は、降圧(バック)、降圧および昇圧(バック・ブースト)、バッテリ・チャージャ、絶縁型コンバータ、LEDドライバなどの機能をサポートします。すべての製品でPCBガーバーファイルが利用可能な高度に集積されたソリューションとして、µModule電源製品は、高効率、高信頼性、および一部の製品ではEN 55022 Class B規格に準拠した低EMIソリューションを提供しながら、時間とスペースの制約に対応しています。

µModule電源技術

µModule®電源レギュレータ技術は、1つのコンパクトなパッケージに電源機能を組み込み、複雑な電源回路の実装、検証、製造を簡素化します。このSiP(System in Package)のアプローチは、外付け部品を追加する必要性を最小限に抑えることで、設計プロセスの効率化と部品数の削減を実現します。
campaign-image
campaign-image

µModule電源技術

µModule®電源レギュレータ技術は、1つのコンパクトなパッケージに電源機能を組み込み、複雑な電源回路の実装、検証、製造を簡素化します。このSiP(System in Package)のアプローチは、外付け部品を追加する必要性を最小限に抑えることで、設計プロセスの効率化と部品数の削減を実現します。