LTM4659

製造中

超薄型低VINの10A降圧DC/DC μModuleレギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.51
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小型表面実装、4mm × 4mm × 1.43mm LGA
  • Silent Switcher®2アーキテクチャ
  • 超低EMIノイズ
  • 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 出力電圧範囲:0.5V~VIN
  • DC出力電流:10A
  • 電流モード制御、高速過渡応答
  • 複数のLTM4659による多相並列電流共有
  • 電圧トラッキング付き出力ソフトスタート
  • 外部周波数同期
  • 選択可能なパルススキッピング・モード
  • パワー・グッド・インジケータ
  • ダイ温度のモニタ出力
  • 過電圧、過電流、および
  • 過熱保護
LTM4659
超薄型低VINの10A降圧DC/DC μModuleレギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4659
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC3248A

低VIN、高効率の10A降圧DC/DC µModuleレギュレータ

機能と利点

  • 小型表面実装、4mm × 4mm × 1.43mm LGA
  • Silent Switcher®2アーキテクチャ
  • 超低電磁干渉(EMI)ノイズ

製品詳細

DC3248A評価用ボード回路は、高効率の10A降圧パワーμModule®レギュレータLTM®4659を搭載しています。入力電圧範囲は2.25V~5.5Vです。出力電圧範囲は0.5V~VINです。特定のVIN、VOUT、周波数、および熱条件では、ディレーティングが必要になる場合があります。DC3248A評価用ボードにはSSTTピンが用意されており、ユーザは出力トラッキング、ソフト・スタート期間、ダイ温度監視を設定できます。

MODE/SYNCピンは、スイッチング周波数の外部クロックへの同期、クロック出力、またはPWMモードの設定に使用します。1MHz~2.6MHzのクロックに外部同期できます。パルス幅変調(PWM)の動作モードは、低ノイズを実現する強制連続モード(FCM)または軽負荷時の高効率を実現するパルス・スキップ・モード(PSM)です。デフォルトでは同期時にFCMになり、FREQピンとMODE/SYNCピンの両方をVINに接続すると、PSMで動作します。

LTM4659は外部補償を使用します。ユーザは補償回路を調整して、ループが安定し、必要な過渡性能が達成されることを保証できます。

10Aを超える電流を必要とする出力負荷の場合、複数のLTM4659を​​並列に接続して位相をずらして動作させることで、入力電圧と出力電圧のリップルを増やすことなく、より多くの出力電流を供給できます。

DC3248A評価用ボードで作業または変更を行う前に、この評価用ボードのマニュアルと併せてLTM4659のデータシートを参照してください。

DC3248A
低VIN、高効率の10A降圧DC/DC µModuleレギュレータ

最新のディスカッション

LTM4659に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品