LTM4703
製造中16VIN、12A、超低ノイズのSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)3 μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.17
製品の詳細
- <1cm2(片面PCB)または0.5cm2(両面PCB)のフル機能ソリューション
- 低ノイズSilent Switcher®3アーキテクチャ
- 超低EMI放射
- 超低RMSノイズ(10Hz~100kHz):8μVRMS
- ライン、負荷、温度に対する最大総合DC出力誤差:±1.5%
- 入力電圧範囲:3V~16V
- 出力電圧範囲:0.3V~6V
- 最大連続出力電流:12A
- 調整と同期が可能:300kHz~3MHz
- 電流モード制御、高速過渡応答
- 強制連続モード(FCM)機能
- 電流分担による多相並列接続
- プログラム可能なパワー・グッド
- 6.25mm × 6.25mm × 5.07mm BGAパッケージ
LTM®4703は、6.25mm × 6.25mm × 5.07mmの小型ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに組み込まれた、フル機能の12A降圧Silent Switcher 3 μModule®(マイクロモジュール)レギュレータです。このパッケージにはスイッチング・コントローラ、パワーMOSFET、インダクタ、およびサポート部品が含まれています。LTM4703は3V~16Vの入力電圧範囲で動作し、出力範囲0.3V~6Vをサポートしています。単一の抵抗で出力電圧が設定されるため、出力範囲全体でユニティ・ゲイン動作が実現し、出力電圧に関係なく出力ノイズがほぼ一定になります。設計を完成させるのに必要なのは、バルク入出力コンデンサのみです。
LTM4703は、ホット・ループ・バイパス・コンデンサを内蔵したSilent Switcher 3アーキテクチャを採用しており、低電磁干渉(EMI)と高効率を実現します。また、LTM4703は超低ノイズのアーキテクチャを採用しており、出力ノイズは極めて低い周波数(<100kHz)となっています。低EMIと低ノイズを特長とするLTM4703は、ノイズの影響を受けやすく、同期スイッチング・レギュレータの高効率性が効果を発揮する、大電流アプリケーションに最適です。
LTM4703は、RoHS準拠の端子仕上げで提供されます。
アプリケーション
- テレコム、ネットワーク、産業用機器
- RF電源:PLL、VCO、ミキサー、LNA、PA
- 低ノイズ計測器
- 高速/高精度データ・コンバータ
- 医療機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4703EY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 5.02mm) | ||
LTM4703IY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 5.02mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
最新のディスカッション
ltm4703に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める