LTM8060F

新規設計に推奨

クワッド40VIN、3A Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)μModuleレギュレータ(パッケージ・レベルEMIシールド付き)

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$22.13
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • パッケージ・レベルのEMIシールディング
  • 近傍電界ノイズを最小化
  • 近傍磁界ノイズを低減
  • LTM8060とピン互換
  • 4つのフル機能3A(4Aピーク)降圧スイッチング電源
  • 低ノイズSilent Switcherアーキテクチャ
  • CISPR22クラスB/CISPR25クラス5に準拠
  • 広い入力電圧範囲:3V~40V
  • 広い出力電圧範囲:0.8V~8V
  • チャンネルあたりの連続出力電流(12VIN、3.3VOUT、fSW = 2MHz、TA = 60°C):4A
  • 多相またはマルチモジュールの並列接続で出力電流の増加に対応
  • 低熱抵抗、θJA = 8.4°C/W、θJCtop = 4.6°C/W、θJCbot = 1°C/W
  • 選択可能なスイッチング周波数:200kHz~3MHz
  • 165ピン、16mm × 11.9mm × 2.9mmのコンパクトなプレソルダード・グリッド・アレイ(PSGA)パッケージを採用
LTM8060F
クワッド40VIN、3A Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)μModuleレギュレータ(パッケージ・レベルEMIシールド付き)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8060

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM8060
  • LTM8060F
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2820A-B

LTM8060F:クワッド40VIN、3A Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)μModuleレギュレータ(パッケージ・レベルEMIシールド付き)

機能と利点

  • 並列動作用回路(オプション)
  • 入力EMIフィルタ(VEMI)

製品詳細

DC2820A-B評価用ボードでは、クワッド出力の高性能な降圧Silent Switcher®電源μModule®レギュレータであるLTM®8060Fが、パッケージ・レベルの電磁干渉(EMI)シールドを備えた熱強化型の16mm × 11.9mm × 2.9mmプレソルダード・グリッド・アレイ(PSGA)パッケージに収められています。DC2820A-Bは広い入力電圧範囲(5.4V~40V)で動作します。出力レールは、5V、3.3V、1.5V、1.2Vに設定されています。出力レールは0.8V~8Vの範囲でプログラム可能な抵抗器です。各出力は最大3Aを供給でき、位相を並列化して、高レール電流条件を満たすこともできます。

LTM8060Fは、小型のフォーム・ファクタにすべての機能を完備したマルチ出力DC/DCポイント・オブ・ロード・レギュレータで、わずかな入出力コンデンサと抵抗のみで出力電圧と動作周波数を設定できます。TRSSピンを通じて、電源レール・シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。外部クロックはSYNCピンを介して同期できます。

CLKOUTピンは、オプションで追加の位相の同期を可能にします。ノイズを低減するには、SYNCピンをプログラムしてスペクトラム拡散動作を有効にします。DC2820A-Bを使用または変更する際は、このユーザ・ガイドと併せてLTM8060Fのデータシートを参照してください。

DC2820A-B
LTM8060F:クワッド40VIN、3A Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)μModuleレギュレータ(パッケージ・レベルEMIシールド付き)

最新のディスカッション