TimerBlox
TimerBlox
TimerBlox
アナログ・デバイセズの TimerBlox 部品は、電圧制御発振器(VCO)、低周波クロック、パルス幅変調(PWM)、ワンショット生成、信号遅延、パワーオン・リセット(POR)という 6 つの基本動作用に設計された、小型で正確、そしてシンプルなタイミング・デバイスです。
TimerBlox デバイスは、正確なプログラマブル発振器と精密回路とロジックを組み合わせています。コンデンサ、水晶発振器、マイクロコントローラ、さらにはプログラミングも必要ありません。
20 mA のソース能力とシンク能力により、デバイスで光アイソレータとトランスを直接駆動して電気的に絶縁することができます。
スペースに制約のあるアプリケーションに最適なソリューションである各 TimerBlox デバイスは、使用する場所に配置することができます。
アナログ・デバイセズの TimerBlox 部品は、電圧制御発振器(VCO)、低周波クロック、パルス幅変調(PWM)、ワンショット生成、信号遅延、パワーオン・リセット(POR)という 6 つの基本動作用に設計された、小型で正確、そしてシンプルなタイミング・デバイスです。
TimerBlox デバイスは、正確なプログラマブル発振器と精密回路とロジックを組み合わせています。コンデンサ、水晶発振器、マイクロコントローラ、さらにはプログラミングも必要ありません。
20 mA のソース能力とシンク能力により、デバイスで光アイソレータとトランスを直接駆動して電気的に絶縁することができます。
スペースに制約のあるアプリケーションに最適なソリューションである各 TimerBlox デバイスは、使用する場所に配置することができます。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}